(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเก็น SBM สเตนเลส

สเก็น SBM สเตนเลส

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 1,714.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TSBM-13
TSBM-16
TSBM-19
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดเกลียว L
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
d
(มิลลิเมตร)
เสื้อ
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
รายละเอียด โหลดไฟฟ้า ปฏิบัติการ
(กิโลนิวตัน)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,714.00

SHACKLES 1 ชิ้น 1 วัน M14 52 26 14 26 13 4989999397345 768-2689 310 8.82 1 ชิ้น

฿ 2,735.00

SHACKLES 1 ชิ้น 10 วัน M16 64 32 16 32 16 4989999397352 768-2697 528 14.7 1 ชิ้น

฿ 4,073.00

SHACKLES 1 ชิ้น 1 วัน M20 76 38 20 38 19 4989999397369 768-2701 994 19.6 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    อื่น ๆ
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    สเก็น
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มี ขาพิน แยกเพื่อป้องกันไม่ให้ น๊อตตัวเมีย หลุดออกมา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับเชื่อมต่อ โซ่ สายไฟและ เชือก และสำหรับเชื่อม ต่อ อุปกรณ์โลหะ เทอร์มินอล ต่อ
·โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ สเก็น ที่มีความเป็นไปได้ที่ ขาพิน อาจคลายเนื่องจากการสั่นสะเทือน ฯลฯ

รหัสรุ่น
TSBM-13
TSBM-16
TSBM-19
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดเกลียว L
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
d
(มิลลิเมตร)
เสื้อ
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
รายละเอียด โหลดไฟฟ้า ปฏิบัติการ
(กิโลนิวตัน)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,714.00

SHACKLES 1 ชิ้น 1 วัน M14 52 26 14 26 13 4989999397345 768-2689 310 8.82 1 ชิ้น

฿ 2,735.00

SHACKLES 1 ชิ้น 10 วัน M16 64 32 16 32 16 4989999397352 768-2697 528 14.7 1 ชิ้น

฿ 4,073.00

SHACKLES 1 ชิ้น 1 วัน M20 76 38 20 38 19 4989999397369 768-2701 994 19.6 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เนื่องจากมันมาพร้อมกับพินแบบแยกส่วนจึงมีโอกาสน้อยที่จะหลุดออกมา

การใช้

● เหมาะสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ของ โซ่/ ขดลวด/ เชือก ฯลฯ และ ข้อต่อ ของอุปกรณ์โลหะ เทอร์มินอล

วัสดุ

● สเตนเลส (SUS304)