(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ไดอัลเกจ สำหรับ รุ่น ความคุ้มค่าต่อต้นทุน สูง
[คุณสมบัติ]
· ไดอัลเกจ ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยมีช่วง สเกลวัด 0.01 มม.พร้อมกับลิมิต โพรบวัด
· โอริง ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำหรือ น้ำมัน จากช่องว่างระหว่าง เฟรม ภายนอกและภายใน
·ใช้ ตลับลูกปืน อัญมณีสำหรับส่วน ตลับลูกปืน/รองลื่น
· แผ่นสเกล สีเหลือง
·มาพร้อมกับฝาหลังสองแบบ ชนิดแบน และแบบที่มีสายดึง
[คุณสมบัติ]
·การวัดรูปร่างระนาบและการประเมินคุณภาพการติดตั้ง ชิ้นงาน
·ใช้สำหรับ การ วัดการ เลื่อยโซ่ เช่นการ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน เพลา และการ เส้นตั้งฉาก เป็นต้น
ตำแหน่ง โฮลดิ้ง ไดอัลเกจ ไม่ถูกต้อง ใช้จากการแก้ไข จิ๊ก เท่านั้น
| ||
01 เกจวัด ในการวัด กระบอกสูบ ของกระบวนการ เครื่องกลึง | 02 เพื่อวัดเว้าและ พื้นผิว สายวัด |
01 เพื่อวัด ปากกาจับชิ้นงาน บน เครื่องกลึง | 02-1 ระหว่าง กระบวนการแปรรูป เครื่องกลึง คลองเลื่อย ชิ้นงาน บน หัวจับ เลื่อนแล้ววัดความผิดปกติของ พื้นผิว กระบอกสูบ | 02-2 เพื่อวัดระดับ คอร์/แกน |
03 ความสะดวกในการตรวจวัด ของ พื้นผิว ร่องแคบหรือเพื่อทำ การวัดที่แม่นยำยิ่งกว่า ไดอัลเกจ ยิ่งขนาน หัว เกจวัด และ พื้นผิว การวัดยิ่งมาก จะถูกวัดอย่างแม่นยำ เพื่อวัดระดับ คอร์/แกน * ความไม่ถูกต้องจะเกิดขึ้นหากฐานแม่เหล็ก ไม่มีอุปกรณ์ปรับ ละเอียด หรืออยู่ในตำแหน่งที่ไม่สะดวก | ! หัว เกจวัด ควรขนานกับ พื้นผิว การวัดและ มุม พร้อมทิศทางการวัด | |
รหัสสินค้า |
---|
DI-1058 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,867.00 ฿ 1,305.22 | NGS DIAL GAUGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
ใช้ | รุ่นมาตรฐาน | วิธีการแสดงผล | หน้าปัด | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า)(มิลลิเมตร) | 6 ถึง 20 |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงสเกลวัดการแสดงผลขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.01 | เทอร์มินอลเอาท์พุตสำหรับการวัดข้อมูล: มีหรือไม่มี | ไม่รวม | ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) | 0–10 |
ส่งคืนข้อผิดพลาด(ไมโครเมตร) | 5 | กำลังวัด(N) | 1.5 หรือน้อยกว่า | เข็มนาที 1 หมุน(มิลลิเมตร) | 1 |
ข้อผิดพลาดที่อยู่ติดกันในการหมุน 1/10(ไมโครเมตร) | 8 | ทำซ้ำ งานละเอียด(ไมโครเมตร) | 5 | การใช้งาน | สำหรับพื้นผิวเรียบโค้ง ตรวจสอบการติดตั้งชิ้นงาน ระยะเพลาและการวัดในแนวตั้งฉาก และการเคลื่อนที่อื่น ๆ |
วัสดุ | ตัวเครื่อง : อะลูมิเนียม, เหล็กกล้า | คุณสมบัติ | · ไดอัลเกจ มีการสำเร็จการศึกษาทั่วไป 0.01 มม. ·ติดตั้ง เข็ม ขีด จำกัด ·มี แหวน O เพื่อป้องกันน้ำหรือ น้ำมัน เข้าสู่ช่องว่างระหว่าง เฟรม ด้านนอกและด้านใน ·แผงจบการศึกษาสีเหลือง | มวล(ก.) | 180 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DI-1058 ในชุด ไดอัลเกจมาตรฐาน DI-1058
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง