1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฮาร์ดไดรฟ์แบบพกพา StoreJet 25M3

ฮาร์ดไดรฟ์แบบพกพา StoreJet 25M3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,866.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทนเท่านั้น สเปค อาจแตกต่างกันไปตาม รหัสรุ่น/ Part number ซึ่งรวมถึง รูปทรง และสี

รายละเอียดสินค้า

จานขัด แบบพกพาที่มี คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก เทียบเท่ากับ มาตรฐาน การทดสอบการตกของกองทัพสหรัฐฯ และเหมาะสำหรับการพกพา
[คุณสมบัติ]
· พร้อมกับอินเทอร์เฟซ USB 3.1 Gen 1 ให้การถ่ายโอนข้อมูลที่สะดวกสบายสูงสุด 5 Gbps
· คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ได้รับการยืนยันโดยการทดสอบเทียบเท่ากับการทดสอบการตกของกองทัพสหรัฐฯ
· ข้อมูลได้รับการปกป้องโดยโครงสร้างสามชั้นซึ่งประกอบด้วยฝาครอบ Shore A แดมเปอร์ระบบกันสะเทือนแบบดูดซับแรง ยางกันกระแทก และ เคส เสริมแรง
· มีสีเทาเหล็กและสีเขียวทหาร
· ด้วยปุ่มสำรองข้อมูลอัตโนมัติแบบ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) คุณสามารถสำรองข้อมูลของคุณด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว
·รวมถึง ฟังก์ชั่น การจดจำด่วนที่ตรวจจับไดรฟ์โดยไม่ต้องเชื่อมต่อไดรฟ์ใหม่หลังจากถอดออกอย่างปลอดภัยแล้ว
· ฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกของทรานส์เซนด์ได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือ เพื่อให้คุณจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมั่นใจ
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับนักธุรกิจที่มักพกติดตัวและผู้ใช้ที่ใช้งานกลางแจ้ง

ภาพที่เกี่ยวข้อง

TS1TSJ25M3S

TS1TSJ25M3S

TS1TSJ25M3S

TS1TSJ25M3G

TS1TSJ25M3G

จานขัด แบบพกพาที่มี การออกแบบ ทันสมัยและ ความทนทาน

จานขัด StoreJet 25M3: ภาพที่เกี่ยวข้อง

เคส แข็ง

จานขัด StoreJet 25M3: ภาพที่เกี่ยวข้อง

ปุ่มสำรองข้อมูลอัตโนมัติด้วยสัมผัสเดียว

เกี่ยวกับ สเปค ของ จานขัด แบบพกพา StoreJet 25M3

จานขัด StoreJet 25M3: ภาพที่เกี่ยวข้อง

 

500 GB/TS500GSJ25M3

  1. สี: สีเทา / เขียวมะนาว
  2. ขนาด: 129.5 × 82.4 × 20.4 mm

 

น้ำหนัก: 500 GB: 216 g
สื่อจัดเก็บข้อมูล: 2.5 นิ้ว SATA HDD
อินเทอร์เฟซการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ: USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0 (รองรับการใช้งาน กับ USB 2.0)
แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน: USB 5 V DC
อุณหภูมิ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทำงาน: 5 ถึง 55°C
โหมด ประหยัดพลังงาน: 10 ขั้นต่ำ
การรับรอง: CE, FCC, BSMI
ระบบ: คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป / สมุด ที่มีหนึ่งในระบบปฏิบัติการต่อไปนี้และ พอร์ตเชื่อมต่อ USB
Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 10, mac OS/ ระบบปฏิบัติการ 10.7 หรือใหม่กว่า, Linux Kernel 2.6.31 หรือใหม่กว่า

ข้อควรระวังในการใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้

  1. * ผลิตภัณฑ์ นี้ผ่านการทดสอบเทียบเท่ากับ US มาตรฐาน การทดสอบการตกของทหาร MIL-STD-810G วิธี 516.6 เพื่อตรวจสอบ คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก (การทดสอบออกแบบมาเพื่อวัดความแข็งแรงของ ผลิตภัณฑ์ แต่ไม่รับประกันความสมบูรณ์ของข้อมูลที่เก็บไว้)
  2. * ปุ่มสำรองข้อมูลอัตโนมัติ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) จำเป็นต้องใช้ ซอฟท์แวร์ Transcend elite เพื่อใช้ คุณสมบัติ การเข้ารหัส AES 256 บิต
รหัสสินค้า
TS1TSJ25M3G
TS1TSJ25M3S
TS500GSJ25M3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอินเตอร์เฟซ HDD/SSD มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดความจุ

฿ 4,037.20

HARDISK 1 ชิ้น 5 วัน USB3.11TB หรือสูงกว่าถึงน้อยกว่า 5TBCE80.816.11 TB

฿ 4,037.20

RELATION OUTER STORAGE DEVICE 1 ชิ้น 3 วัน USB3.11TB หรือสูงกว่าถึงน้อยกว่า 5TBCE80.816.11 TB

฿ 3,866.71

RELATION OUTER STORAGE DEVICE 1 ชิ้น 3 วัน USB2.0 / USB3.0320 GB หรือสูงกว่าถึงน้อยกว่า 640 GB-82.420.4500 GB

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด HDD ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) 129.5 คุณสมบัติ ผลกระทบที่ทน