(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เรซิ่นพร้อมแผ่นกันลื่นที่ด้านล่าง
[คุณสมบัติ]
· มาพร้อมแผ่นกันลื่น EVA ที่ด้านล่าง
Drawing แสดงโครงร่างของ TM-1, TM-2
Drawing แสดงโครงร่างของ TM-3
รหัสสินค้า | A | B | H | C | D | E | F | วัสดุบอดี้หลัก | วัสดุแพ็ด | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM-1 | 20 | 21.8 | 10 | 7.2 | 8.5 | 3.5 | 4.5 | ABS (UL94HB) | EVA | สีดำ |
TM-2 | 20 | 21.8 | 15 | 7.2 | 13.5 | 3.5 | 4.5 | ABS (UL94HB) | EVA | สีดำ |
TM-3 | 25 | 30 | 7.8 | 8.1 | 6.8 | 3.3 | 2.7 | ABS (UL94HB) | EVA | สีดำ |
A-P Series ยางอีลาสโตเมอร์รองขาตั้งเครื่องชนิดสกรู (แพ็คละ 10 ชิ้น)
ฐานยางอีลาสโตเมอร์ (เรซิ่น) "ซีรีส์ A-P"
ยางซีรีส์ B-P/ยางสวม/ยางติดกาว/ฐานยางสี่เหลี่ยมติดกาว (แพ็คละ 10 ชิ้น)
"ฐานยาง" เอนกประสงค์ที่สามารถจัดส่งในปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว
TP Series ลูกยางรองอีลาสโตเมอร์ชนิด Snap-In (แพ็คละ 10 ชิ้น)
"ฐานยางแบบ Snap-In" อีลาสโตเมอร์ (เรซิ่น)
รหัสสินค้า |
---|
TM-1 |
TM-1S |
TM-2 |
TM-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | H (มิลลิเมตร) | φ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 117.53 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 21.8 | ||
฿ 114.65 ฿ 70.48 | TAPPING SPACER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6.3 | 19.5 | ||
฿ 127.42 ฿ 98.20 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 21.8 | ||
฿ 166.84 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7.8 | 30 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ขาตั้งตู้ | กระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว | สีดำ | วัสดุ | ABS |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง