(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อายโบลท์มาตรฐาน JIS
[คุณสมบัติ]
· ความยาว L: 50 มม.
· วัสดุ: เหล็กกล้า
· กระบวนการชุบผิว: การชุบสังกะสีเคลือบโครเมต
· ชนิดเกลียว: เกลียวเมตริกหยาบ
· การใช้งาน: มาตรฐาน
· ชนิดเกลียว: เกลียวตลอด
[การใช้งาน]
· ตู้ไฟฟ้า / แผงไฟฟ้า / แผงจ่ายไฟ
Drawing ระบุขนาดของ B-131
B-131 ตัวอย่างการใช้งาน
ตัวอย่างการใช้งานของ B-131 (แขวนแนวตั้ง, แขวนทำมุม 45°)
ตัวอย่างที่ไม่ถูกต้อง (การแขวนด้านข้างและแขวนโดยใช้เชือกเส้นเดียว) *หลีกเลี่ยงการใช้งานดังที่แสดงในรูปภาพ
วัสดุ | หมายเหตุ | L | (H1) (อ้างอิง) | H2 | ⌀D1 | ⌀D2 | ⌀D3 | ⌀D4 | M | นัท | โหลดการทำงาน kN | มวล (ก.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหล็ก | W | h | การแขวนในแนวตั้ง | ชิ้นส่วนแขวน 45° (2 ชิ้น) | ||||||||||
B-131-8 | ยาว- คอ อาย โบลท์ | 50 | 33.3 | 17 | 32.6 | 20 | 6.3 | 16 | 8 | 13 | 6.5 | 0.79 | 50 | |
B-131-10 | 50 | 41.5 | 21 | 41 | 25 | 8 | 20 | 10 | 17 | 8 | 1.47 | 80 | ||
B-131-12 | 50 | 51 | 26 | 50 | 30 | 10 | 25 | 12 | 19 | 10 | 2.16 | 145 | ||
B-131-16 | 50 | 60 | 30 | 60 | 35 | 12.5 | 30 | 16 | 24 | 13 | 4.41 | 270 | ||
B-131-20 | 50 | 71 | 35 | 72 | 40 | 166 | 35 | 20 | 30 | 16 | 6.18 | 490 | ||
B-131-22 | 50 | 84 | 43 | 81 | 44 | 18.5 | 40 | 22 | 32 | 18 | 7.35 | 690 | ||
B-131-24 | 50 | 90 | 45 | 90 | 50 | 20 | 45 | 24 | 36 | 19 | 9.32 | 960 |
รหัสสินค้า |
---|
B-131-8 |
B-131-10 |
B-131-12 |
B-131-16 |
B-131-20 |
B-131-22 |
B-131-24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 84.00 | EYE BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.25 | 8 | ||
฿ 88.00 | EYE BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 | 10 | ||
฿ 106.00 | EYE BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.75 | 12 | ||
฿ 147.00 | EYE BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 16 | ||
฿ 234.00 | EYE BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2.5 | 20 | ||
฿ 406.00 | EYE BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2.5 | 22 | ||
฿ 538.00 | EYE BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 24 |
กำลังโหลด …
ความยาว L (มม.) | 50 | วัสดุ | วัสดุ เหล็กกล้า แผ่นรีดสำหรับโครงสร้างทั่วไป | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี เคลือบผิวโครเมต |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง