1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มินอลบล็อคแบบ UK (M3-M4)【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เทอร์มินอลบล็อคแบบ UK (M3-M4)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • UL
  • CSA
  • TUV
  • JIS
  • สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
  • สำหรับสัญญาณ
  • 600 V
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 188.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● สกรูขันแน่นของขั้วต่อแบบย้ำนั้นใช้ระบบขันเพื่อให้อยู่ตำแหน่งขึ้นอยู่เสมอ แม้ว่าจะหลุดออกจากเพลทเหนี่ยวนำแล้ว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อขั้วต่อแบบย้ำแบบกลม
● สามารถติดตั้งได้ง่ายบนรางมาตรฐาน DIN 35 มม. เพียงหนีบเข้ากับราง สามารถอดออกได้อย่างง่ายดายโดยใช้ไขควง
รุ่น Screw Up -> คงสภาพค้างไว้บนแผ่นตัวนำไฟฟ้าและจะไม่หลุดออกแม้ขั้วสกรูของเทอร์มินอลหลวมก็ตาม
ป้องกันไม่ให้สกรูหลุดร่วงระหว่างการทำงาน


· สินค้าอุตสาหกรรมจาก Yoshida Electric
· ขั้วต่อแบบย้ำรุ่น Y ไม่สามารถใส่ได้อย่างสมบูรณ์ และไม่แนะนำให้ใช้
· ไม่รวมอุปกรณ์เสริม อ้างอิงจากสินค้าที่เกี่ยวข้องที่แสดงด้านล่างนี้

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ]·เทอร์มินอลบ เทอร์มินอลบล็อค สปริงโหลด ชนิดประกอบ · แคลมปิ้งสกรู ของเทอร์มิน เทอร์มินอล หางปลาใช้ สกรู ชนิดสปริงตัวขึ้นที่ยก สถานะ แม้ว่าจะหลุดออกจาก แผ่นเพลท นำไฟฟ้า ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อ แหวน หางปลา

สเปค

เทอร์มินอลบล็อคแบบ UK (M3 – M4): ภาพที่เกี่ยวข้อง

การคำนวณความกว้างประกอบ

หมายเลขรุ่นความกว้าง
UK107 N + 4.6 mm
UK158 N + 4.6 mm
UK2510.3 N + 4.6 mm
UK3511.3 N + 4.6 mm
 
1 แพ็ค มี 10 ชิ้น
หมายเลขรุ่นน้ำหนัก
(10 ชิ้น / ก.)
UK10-10P67
UK15-10P88
UK25-10P122
UK35-10P145

ข้อมูลเพิ่มเติม

เทอร์มินอลบล็อคแบบ UK (M3 – M4): ภาพที่เกี่ยวข้อง

เทอร์มินอลบล็อคแบบ UK (M3 – M4): ภาพที่เกี่ยวข้อง

เทอร์มินอลบล็อคแบบ UK (M3 – M4): ภาพที่เกี่ยวข้อง

เทอร์มินอลบล็อคแบบ UK (M3 – M4): ภาพที่เกี่ยวข้อง
 
คุณสมบัติร่วม

พิกัดแรงดันไฟฟ้า600 V AC / DC
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า2,500 VAC / รอบ 1 นาที
ความต้านทานของฉนวน1,000 MΩ หรือมากกว่า (1,000 V DC)
อุณหภูมิแวดล้อม-20°C to +55°C
วัสดุบอดี้โพลีคาร์บอเนต / UL94V-2
มาตรฐานที่ผ่านการรับรองJIS C 2811
มาตรฐานอื่น ๆหมายเลขไฟล์ UL E70906, หมายเลขไฟล์ CSA LR67180, หมายเลขใบอนุญาต TÜV R9451484
  
รายละเอียดจำเพาะของแต่ละชิ้น
หมายเลขรุ่นสกรูยึดแรงบิดขันแน่นระยะห่างของเทอร์มินอลบล็อคชนิดเทอร์มินอลสายไฟที่รองรับการใช้งาน (mm2)คุณสมบัติผ่านการรับรองมาตรฐาน UL/CSAขั้วต่อแบบย้ำแบบที่รองรับการใช้งาน
ชนิดหมายเลขแรงดันไฟฟ้า (V)กระแสไฟฟ้า (A)สายไฟที่รองรับการใช้งาน (AWG)ขนาดจำนวนติดตั้งสูงสุด
UK10M30.5 N⋅m7 mmชนิดขันสกรูเข้า1.25AC / DC
600
1020 to 161.25 - 32 ชิ้น /1 สกรู
15M3.50.8 N⋅m8 mm21522 to 142 - 3.5
25M41.2 N⋅m10.3 mm2522 to 102 - 4
3511.3 mm5.53522 to 85.5 - 4
 
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
หมายเลขรุ่น(1) เพลทปิดท้าย(2) อุปกรณ์ยึด(3) แผ่นทำเครื่องหมาย(4) ฝาครอบป้องกันฉนวน(5) รางปีกนกข้อต่อฟิตติ้งโลหะครอสโอเวอร์
ชนิดหมายเลข
UK10UK151-251-A
UK152-252-A
MKS9LKT-EKT15N-DMRA-1000
MRB-1000
B7
15KT25-DBNJ26
25 
35UK351-A / UK352-A

รหัสสินค้า
UK10-10P
UK15-10P
UK25-10P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด สกรู พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)
(ก)
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)
(ก)
พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล
(มิลลิเมตร)

฿ 188.79

TERMINAL BLOCK 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M310107

฿ 191.88

TERMINAL BLOCK 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M3.515158

฿ 214.48

TERMINAL BLOCK 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M4252510.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สกรู วิธีการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ชิ้นส่วนแยก
จำนวนอินพุต / เอาต์พุต 1 ถึง 1 สเปค ขันเข้าด้วยสปริง มาตรฐานที่ได้รับ CSA / UL / TUV / JIS