1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มินอลบล็อค BN, BNH (M3-M4)

เทอร์มินอลบล็อค BN, BNH (M3-M4)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • UL
  • CSA
  • TUV
  • JIS
  • สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
  • สำหรับสัญญาณ
  • 600 V
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 96.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ทั้งรุ่น BN และ BNH สามารถติดตั้งหรือถอดออกจากรางปีกนก (DIN rail) กว้าง 35 มม. โดยเพิ่มขึ้นทีละ 1 บล็อค
● รุ่น BNH มีการออกแบบทื่สามารถกับยึดหางปลาได้ชั่วคราวโดยใช้สกรูขันแน่นหางปลา (ดูแผนภาพด้านล่าง)


· รุ่นเซลฟ์อัพ --> รุ่นทั่วไปสำหรับการเชื่อมต่อขั้วต่อแบบย้ำ ซึ่งสามารถปลดออกจากแผ่นเพลทเหนี่ยวนำได้โดยการคลายสกรูเทอร์มินอล
· สำหรับรุ่นทัชดาวน์ โปรดศึกษาวิธีการเดินสายไฟของรุ่น BNH (แผนภาพด้านล่าง)
· ไม่รวมอุปกรณ์เสริม อ้างอิงจากสินค้าที่เกี่ยวข้องที่แสดงด้านล่างนี้

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]· เทอร์มินอลบล็อค เอนกประสงค์ แบบยกได้เองและ สปริงโหลด · ทั้งชนิด BN และ BNH สามารถติดและถอดออกจาก ราง กว้าง มาตรฐาน DIN 35 มม. ในยูนิต 1 บล็อค

สเปค

เทอร์มินอลบล็อค BN, BNH (M3 – M4): ภาพที่เกี่ยวข้อง

 

หมายเลขรุ่นน้ำหนัก
(ก.)
BN15MW6
BN15LW9
BN30W14
BNH15MW6
BNH15LW10
BNH30W15

ข้อมูลเพิ่มเติม

เทอร์มินอลบล็อค BN, BNH (M3 – M4): ภาพที่เกี่ยวข้อง

เทอร์มินอลบล็อค BN, BNH (M3 – M4): ภาพที่เกี่ยวข้อง

เทอร์มินอลบล็อค BN, BNH (M3 – M4): ภาพที่เกี่ยวข้อง

เทอร์มินอลบล็อค BN, BNH (M3 – M4): ภาพที่เกี่ยวข้อง


คุณสมบัติร่วม
หมายเลขไฟล์ UL E78117
หมายเลขไฟล์ CSA LR64803
หมายเลขใบอนุญาต TÜV R9551701
พิกัดแรงดันไฟฟ้า600 V AC / DC
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า2,500 VAC / รอบ 1 นาที
ความต้านทานของฉนวน100 MΩ ขึ้นไป (500 V DC)
อุณหภูมิแวดล้อม-25°C to +55°C
ความชื้นสัมพัทธ์45 to 85 %
วัสดุบอดี้หลักเรซิ่น PPE UL94V-O
ข้อต่อฟิตติ้งโลหะนำไฟฟ้าทองเหลือง (ชุบนิกเกิล)
ขั้วต่อหัวสกรูชุบไตรวาเลนท์โครเมต
มาตรฐานที่ผ่านการรับรองJIS C 2811


สินค้าที่เกี่ยวข้อง
หมายเลขรุ่น
(1) เพลทปิดท้าย(2) อุปกรณ์ยึด(3) แผ่นทำเครื่องหมาย(4) แผ่นมาร์คกิ้งจำนวนคงที่(5) ฝาครอบป้องกันฉนวน(6) รางปีกนก DIN Rail
ชนิดหมายเลข
BN15MWBNE15WBNL6BNM7BNM3BNC23MRB-1000
15LW
30WBNE30W
BNH15MWBNE15WBNC230
15LW
30WBNE30W


สเปค
หมายเลขรุ่นสกรูยึดแรงบิดขันแน่นระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอลชนิดเทอร์มินอลสายไฟที่รองรับการใช้งาน (มม.2)คุณสมบัติผ่านการรับรองมาตรฐาน UL/CSAขั้วต่อแบบย้ำแบบที่รองรับการใช้งาน
แรงดันไฟฟ้า (V)กระแสไฟฟ้า (A)สายไฟที่รองรับการใช้งาน (AWG)ขนาดจำนวนติดตั้งสูงสุด
BN15MWM30.5 N⋅m8.0 mmชนิด Self-Up1.25 (2)*6001022 to 241.25-3 (2-3)2
BN15LWM3.50.8 N⋅m10.5 mm2152 - 3.5
BN30WM41.2 N⋅m12.0 mm5.53018 to 101.25-4 to 5.5-4
BNH15MWM30.5 N⋅m8.0 mmชนิด Touchdown1.25 (2)*1022 to 141.25-3 (2-3)
BNH15LWM3.50.8 N⋅m10.5 mm2152 - 3.5
BNH30WM41.2 N⋅m12.0 mm5.53018 to 101.25-4 to 5.5-4
*2 mm2 สูงสุด: ค่านี้ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน JIS
รหัสสินค้า
BN15MW
BN30W
BNH15LW
BNH15MW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด สกรู พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)
(ก)
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)
(ก)
สเปค พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล
(มิลลิเมตร)

฿ 96.39

TERMINAL BLOCK 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน M31510ชนิด Self-Up8

฿ 103.74

TERMINAL BLOCK 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน M43030ชนิด Self-Up12

฿ 98.71

TERMINAL BLOCK 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน M3.51015รุ่นทัชดาวน์10.5

฿ 98.71

TERMINAL BLOCK 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน M31510รุ่นทัชดาวน์8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สกรู วิธีการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ชิ้นส่วนแยก
จำนวนอินพุต / เอาต์พุต 1 ถึง 1