(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ประหยัดพื้นที่, การเชื่อมต่อสายไฟ แบบกดเข้าที่ช่วยประหยัดชั่วโมงแรงงาน ( การออกแบบ แบบผลักเข้า) เทอร์มินอลบล็อค
· แผง เทอร์มินอลบล็อค พิทช์ ทช์ 3.5 มม. ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ แบบพุชอินมีให้เลือก 3 แบบคือ 40, 34 และ 20 ขั้ว
· การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านบนเป็น ขั้วต่อชนิด MIL ที่มี 40 หน้าสัมผัส 34 หน้าสัมผัส หรือ 20 หน้าสัมผัส
· ติดตั้งง่ายบน รางปีกนก (DIN Rail) 35 มม.
■ ชุดขั้ว การเชื่อมต่อสายไฟ เทอร์มินอลบล็อค ต่อแบบกดเข้า■
การ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบพุชอิน ( การออกแบบ พุชอิน ) คอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อค PLC
การ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบกดเข้า ( การออกแบบ แบบกดเข้า) เทอร์มินอลบล็อคร่วม 1 ถึง 18 × 2 ขั้ว
การ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบพุชอิน (การออกแบบ พุชอิน) หัวต่อเซนเซอร์ 3 ขดลวด (NPN, PNP)
รหัสสินค้า |
---|
MWS-M20-PT20 |
MWS-M34-PT34 |
MWS-M40-PT40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนขั้วไฟฟ้า (ขั้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 624.39 | CONNECTOR TERMINAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | |
฿ 858.58 | CONNECTOR TERMINAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 34 | |
฿ 932.13 | CONNECTOR TERMINAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 |
กำลังโหลด …
ที่ แคลมป์ยึด เทอร์มินอลบล็อค | สปริง | วิธีการติดตั้ง | ด้วย รางปีกนก (DIN Rail) | พิทช์ ระหว่างขั้ว(มิลลิเมตร) | 3.5 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ อุปกรณ์สายไฟ | screwless |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง