1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดสาย USB 2.0 Type A-B ชนิดยูนิเวอร์ซัล

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ชุดสาย USB 2.0 Type A-B ชนิดยูนิเวอร์ซัล
  • ชุดสาย USB 2.0 Type A-B ชนิดยูนิเวอร์ซัล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • USB 2.0
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 93.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● มีการนำหมายเลขรุ่นทั่วไปมาใช้ในประเทศญี่ปุ่นและจีน
● เราสนับสนุนลูกค้าที่ต้องการขยายธุรกิจสู่ระดับโลก
● สายแปลงหัว USB-A เป็น B
● พิกัดแรงดันไฟฟ้า 30 V / พร้อมชีลด์
● ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: ช่วงอุณหภูมิจัดเก็บ 0°C – 50°C: -20°C – 60°C

รายละเอียดสินค้า

สายเคเบิ้ลUSBสำหรับแปลงUSB A เป็น B

สเปค

ยูนิเวอร์แซล, สอดคล้องตามมาตรฐาน USB 2.0, ชุดสายไฟ USB A-B: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่นสินค้าความยาวรวม
(ม.)
USB-AM-BM0.5
1
2
3
5

ข้อมูลเพิ่มเติม

ยูนิเวอร์แซล, สอดคล้องตามมาตรฐาน USB 2.0, ชุดสายไฟ USB A-B: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ยูนิเวอร์แซล, สอดคล้องตามมาตรฐาน USB 2.0, ชุดสายไฟ USB A-B: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
U02-AM-BM-0.5
U02-AM-BM-1
U02-AM-BM-2
U02-AM-BM-3
U02-AM-BM-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(ม.)

฿ 93.91

USB HARNESSES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.5

฿ 109.70

USB HARNESSES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1

฿ 134.65

USB HARNESSES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2

฿ 166.23

USB HARNESSES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3

฿ 241.94

USB HARNESSES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN1 เกลียวนอก ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN2 เกลียวนอก B ชนิด สายไฟ
สี สีดำ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป 4.5 สายไฟ มาตรฐาน UL20276
อุปกรณ์สายไฟ การเชื่อมต่อตรงแบบ Full Connection วิธีการประมวลผล แม่พิมพ์ สเปค สายคู่บิดเกลียว / สายเคเบิลมีชีลด์สองชั้น