Free Size Control Panel Box In-door Plate, FST Series

Caution
- This product will temporarily change the handle to Nitto Kogyo (H-85) only for single-open type with W dimension 799 or less.
Product Description
In the back of the door, it has a maximum-sized interior panel that matches the external shape size. The enclosure size is now smaller due to effective use of space.

· Can be used to store a wide range of control devices.
· Powder coating is resistant to scratching and rust.
· Uses a snap lock that can be locked with a padlock.
Standard Snap Lock Type
[Basic Specificationsn]
| Plate Thickness | Door | 1.6 mm | SPHC |
|---|---|---|---|
| Body | 1.6 mm | SPHC | |
| Middle Plate (inside the back) | 2.3 mm | SPHC | |
| Door Middle Plate | 1.6 mm | SPHC | |
| Size | Range | Unit | |
| W (width) | 200-1200 mm | 1 mm | |
| H (height) | 200-1000 mm | 1 mm | |
| D (depth) | 100-400 mm | 5 mm | |
| Double opening when W is 800 mm or more | |||
Can be manufactured only when D≤W and D≤H
| D | W H | Normal Unit Price | |||||||||
| 200 to 299 | 300 to 399 | 400 to 499 | 500 to 599 | 600 to 699 | 700 to 799 | 800 to 899 | 900 to 1,000 | 1001 to 1100 | 1101 to 1200 | ||
| 100 to 155 | 200 to 299 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 300 to 399 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 400 to 499 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | |
| 500 to 599 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 600 to 699 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 700 to 799 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 800 to 899 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 900 to 1,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 160 to 195 | 200 to 299 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 300 to 399 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 400 to 499 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | |
| 500 to 599 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 600 to 699 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 700 to 799 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 800 to 899 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 900 to 1,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 200 to 245 | 200 to 299 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 300 to 399 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 400 to 499 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | |
| 500 to 599 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 600 to 699 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 700 to 799 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 800 to 899 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 900 up1,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 250 to 295 | 200 to 299 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 300 to 399 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 400 to 499 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | |
| 500 to 599 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 600 to 699 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 700 to 799 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 800 to 899 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 900 to 1,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 300 to 350 | 200 to 299 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 300 to 399 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 400 to 499 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | |
| 500 to 599 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 600Up to 699 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 700Up to 799 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 800 to 899 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 900 to 1,000 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 355 to 400 | 200 to 299 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 300 to 399 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 400 to 499 | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | |
| 500 to 599 | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 600 to 699 | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 700 to 799 | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 800 to 899 | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 900 to 1,000 | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Base Processing
Details of MISUMI's Base Processing Service

Packing Type

Difference between Base Processing and Undercoating

Series Enabling Base Processing
Caution
Rust may occur in a short period depending on the environment in which this product is stored. Apply a top coat without delay.