(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุ | SPHC |
ความหนาของเพลท | 1.6 mm |
ความหนาแน่นปรากฎ | 45.8 กก./ม.3 | ความเครียดคงค้างจากแรงกด 75% | 7.7% |
ความแข็ง 40% | 533.1 N | อุณหภูมิที่ทนความร้อน | ไม่เกิน 70°C |
ความทนต่อแรงดึง | 248.7 kpa | ความนำไฟฟ้า | ไม่รวม |
ยืด | 95% | สี | สีเทา |
ความต้านทานการฉีกขาด | 8.9 N/cm |
KSK | เคลือบผงสี: ค่าเทียบเท่า Munsell 2.5Y9 /1 |
KSG | เคลือบผงสี: ค่าเทียบเท่า Munsell 5Y7 /1 |
KSE | เคลือบผงสี: ค่าเทียบเท่า Munsell 5Y8 /1 |
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชิ้นส่วนที่รองรับการประหยัดพื้นที่ซึ่งมีความหนา 20 มม.
รหัสรุ่นสินค้า | น้ำหนัก (ก.) | ||
สีครีม (2.5Y9 /1) | สีเทา (5Y7 /1) | 5Y8/1 | |
KSK-60 | KSG-60 | KSE-60 | 146 |
KSK-100 | KSG-100 | KSE-100 | 197 |
KSK-150 | KSG-150 | KSE-150 | 261 |
KSK-220 | KSG-220 | KSE-220 | 347 |
รหัสสินค้า |
---|
KSE-60 |
KSE-100 |
KSE-150 |
KSE-220 |
KSG-60 |
KSG-100 |
KSG-150 |
KSG-220 |
KSK-60 |
KSK-100 |
KSK-150 |
KSK-220 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้าง มิติ (มิลลิเมตร) | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 508.99 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | Munsell โดยประมาณ 5Y8/1 | |
฿ 668.56 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 140 | Munsell โดยประมาณ 5Y8/1 | |
฿ 760.16 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 190 | Munsell โดยประมาณ 5Y8/1 | |
฿ 1,048.17 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 260 | Munsell โดยประมาณ 5Y8/1 | |
฿ 508.99 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | สีเทา (Munsell Value โดยประมาณ 5Y7/1) | |
฿ 668.56 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 140 | สีเทา (Munsell Value โดยประมาณ 5Y7/1) | |
฿ 760.16 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 190 | สีเทา (Munsell Value โดยประมาณ 5Y7/1) | |
฿ 1,048.17 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 260 | สีเทา (Munsell Value โดยประมาณ 5Y7/1) | |
฿ 508.99 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | สีครีม (Munsell 2.5Y9/1) | |
฿ 668.56 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 140 | สีครีม (Munsell 2.5Y9/1) | |
฿ 760.16 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 190 | สีครีม (Munsell 2.5Y9/1) | |
฿ 1,048.17 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 260 | สีครีม (Munsell 2.5Y9/1) |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็ก | ความหนาของแผ่นหลัก(มิลลิเมตร) | 1.6 | มิติ แนวตั้ง(มิลลิเมตร) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา มิติ / ความลึก(มิลลิเมตร) | 21.6 | แปรงทาสี - กระบวนการเตรียมผิว | พ่นสีฝุ่น | ขนาด สกรู | M4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง