(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวจับแบบขนาน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 5,801.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

แค็ตตาล็อก

รหัสรุ่น
HC-CHHDLS10
HC-CHHDLS16
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน กระบอกสูบ (φ)

฿ 5,801.00

PARALEEL AIR CHUCK(HC-CHHDLS) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 10

฿ 6,484.00

PARALEEL AIR CHUCK(HC-CHHDLS) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 16

สเปค พื้นฐาน

  • วิธีการใช้งาน
    ประเภทการแสดงเดี่ยว
  • ประเภท สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
    ยาว

รายละเอียดสินค้า

[การใช้งาน]· หัวจับ ลมเปิด/ปิดขนาน รุ่นมาตรฐาน · ประเภทการแสดงเดี่ยว [ความดัน ในการทำงาน]·1.5 ถึง 7 kgf/cm2 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน การทำงานของ " ของไหล ทำงาน " อากาศ " 0 ถึง 60°C

รหัสรุ่น
HC-CHHDLS10
HC-CHHDLS16
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน กระบอกสูบ (φ)

฿ 5,801.00

PARALEEL AIR CHUCK(HC-CHHDLS) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 10

฿ 6,484.00

PARALEEL AIR CHUCK(HC-CHHDLS) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 16

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

หัวจับขนาน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง


สเปค

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค

รหัสรุ่น/ Part number
HC−CHHDLS10

 

AA1A2A3A4BVVB1B2CC1C2EE1E2FH1HJMM12M3M4M
5735.8252921231618161211.43527.219.245.735M2.5 × P0.45M3 × P0.5−5.5dpM4 × P0.7−4.5dpM3 × P0.5−6dpM3 × P0.5−5.5dp
7043.2313624.530.6242223.215164736.924.95748M3 × P0.5M4 × P0.7−8dpM4 × P0.7−4.5dpM4 × P0.7−8dpM5 × P0.8−8dp

 

กระบอกสูบ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
ST
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มม.)
น้ำหนัก
(กรัม) *1
รวม ข้อต่อฟิตติ้งเหมาะสม
เซนเซอร์
รหัสรุ่น/ Part number
ชนิดจำนวน
10860ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก:2 ชิ้น
สายยาง รองรับการใช้งาน
(6 × 4, 4 × 2.5)
CS-CHCSM5HC−CHHDLS10
161214016

*1 น้ำหนักเป็น ค่า โดยประมาณ พิจารณาให้เป็นแนวทางเท่านั้น

ตรวจสอบปริมาณในการแสดงผลใน WOS


ข้อมูลมากกว่านี้

สเปค/ ภาพรวม

■ สเปคพื้นฐาน
· ชนิดการขับวาล์ว: ชนิดทำงานทางเดียว/ ความดันใช้งาน: 1.5 ถึง 7 kgf / ตร.ซม.
· ของไหลที่ใช้งานได้: อากาศ·ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งานได้: 0 ถึง 60 °C