MISUMI Thailand
icon phone Call : 033-684-730 | 8:00 - 18:00 (Monday - Saturday)
icon car Free Shipping | Same day shipping.
ถูกคิดค้นมาเพื่อตอบโจทย์ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
title head
Switching Power Supply S8FS-C
Switching Power Supply S8FS-C

> แบบโครงเหล็กป้องกันสนิม ราคาถูก

>

ดูสินค้าเพิ่มเติม

> ความน่าเชื่อถือสูง ในราคาที่เหมาะสม

Lineup

44 Models

Input Voltage

85〜264VAC (15W-100W)
90〜264VAC (150W-350W)

Capacity

15〜350W

Standard Specification

Standard Specification

Input Range

○

Output Range

○

Guarantee

3Years

Dimension/Installation

○

Inrush Current

○

Withstand Voltage

○

Quality of Appearance

○
(Aluminum)

Lightning Surge Withstand

○

Efficiency

○

Ripple Noise

○

Voltage Proof of Input Capacitor

○

   Product Lineup
 

Output Voltage
(VDC)

Power Rating

15 W

25 W

35 W

50 W

75 W

100 W

150 W

200 W

350 W

5 V

check

check

check

check

check

check

check

check

check

12 V

check

check

check

check

check

check

check

check

check

15 V

check

check

check

check

check

check

check

-

-

24 V

check

check

check

check

check

check

check

check

check

36 V

-

-

-

-

-

check

check

check

check

48 V

-

-

-

check

check

check

check

check

check

   Model Number
 
model number

(1) Power Rating

Code

Power Rating

015

15 W

025

25 W

035

35 W

050

50 W

075

75 W

100

100 W

150

150 W

200

200 W

350

350 W

(2) Output Voltage

Code

Output Voltage (VDC)

05

5 V

12

12 V

15

15 V

24

24 V

36

36 V

48

48 V

(3) Configuration

Code

Terminal Block Direction

Blank

Models with terminal block facing upward

product example

J

Models with terminal block facing forward

product example

D

Models with DIN rail

product example
จุดเด่นสำคัญ
ทนต่อความไม่เสถียร ป้องกันสัญญาณรบกวน
ทนแรงดันฟ้าผ่า ใช้คาปาซิเตอร์คุณภาพสูง
S8FS-C
>

ดูสินค้า S8FS-C แบรนด์ OMRON เพิ่มเติม

Part No.

Capacity (W)

Output Voltage
(Single Only)

Input Voltage

Rated Output Current
(Single Only) (A)

Terminal Block Direction

Dimension
Height x Depth x Width
(mm)

Price

S8FS-C01524J

15

DC24V

AC-Dedicated

0.7

Facing Forward

51 x 92 x 28

598.-

S8FS-C05024

50

2.2

Facing Upward

97 x 129 x 38

822.-

S8FS-C15024

150

6.5

97 x 199 x 38

1,320.-

สินค้าแนะนำ
Switching Power Supply S8FS-G
Switching Power Supply S8FS-G

>

แบบโครงเหล็ก ฟังก์ชันสูง สำหรับแทนรุ่น S8GX-G

>

ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือที่เหนือกว่า รองรับมาตรฐานที่หลากหลาย

จุดเด่นสำคัญ
>

ดูสินค้าเพิ่มเติม

ใช้หม้อแปลงที่สอดคล้อง
รองรับมาตรฐานความปลอดภัย มีเทอร์มินอลบล็อกติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
ขนาดเล็ก ประหยัดพื้นที่ ใช้งานได้ทุกสภาพแวดล้อม
มีเสถียรภาพ คุณภาพสูง
   Product Lineup
 

Output Voltage
(VDC)

Power Rating

15 W

30 W

50 W

100 W

150 W

300 W

600 W

5 V

check

check

check

check

check

-

-

12 V

check

check

check

check

check

check

check

15 V

check

check

check

check

check

check

check

24 V

check

check

check

check

check

check

check

48 V

-

-

-

-

check

check

check

   Model Number
 
model number

(1) Power Rating

015: 15 W

030: 30 W

050: 50 W *1

100: 100 W *2

150: 150 W *3

300: 300 W

600: 600 W

(2) Output Voltage (VDC)

05: 5 V

12: 12 V

15: 15 V

24: 24 V

48: 48 V

(3) Configuration

C: With cover/Direct mounting

CD: With cover/DIN Rail mounting

(4) Option [1]

None: Screw terminal block

E: Connectors *4

(5) Option [2] *5

None: None

W: Parallel operation

(6) Option [3] *6

None: None

R: Remote control

(7) Option [4] *7

None: None

H: Extended hold time

S8FS-G
>

ดูสินค้า S8FS-G แบรนด์ OMRON เพิ่มเติม

Part No.

Capacity (W)

Output Voltage
(Single Only)

Input Voltage

Rated Output Current
(Single Only) (A)

Mounting Method

Dimension
Height x Depth x Width
(mm)

Price

S8FS-G05005CD

50

DC5V

AC-Dedicated

8

DIN Rail Mounting

102.5 x 137 x 42.2

2,154.-

S8FS-G15012C

150

DC12V

13

Direct Mounting

97 x 173.3 x 38

4,025.-

S8FS-G03015C

30

DC15V

2.4

82 x 113.3 x 35

2,553.-

S8FS-G10024CD-500

100

DC24V

4.5

DIN Rail Mounting

101.5 x 167 x 44.2

3,135.-

S8FS-G15048CD

150

DC48V

3.3

100.9 x 197 x 44.2

3,587.-

* โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง

>

ดูสินค้าโปรโมชันแบรนด์ OMRON

>

ดูสินค้าแบรนด์ OMRON ทั้งหมด

>

เข้าชมเว็บไซต์มิซูมิ

>

ดูหน้าแคมเปญประจำเดือน

MISUMI Survey
MISUMI Application MISUMI Flash delivery

สินค้าแนะนำตามหมวดหมู่

ชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ
ชิ้นส่วน
เครื่องจักรอัตโนมัติ

สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
สกรู, โบลท์,
แหวน, น็อต

วัสดุ
วัสดุต่างๆ

สายไฟและอุปกรณ์
สายไฟและ
อุปกรณ์

อุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม
อุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม

เครื่องมือตัดเจาะ
เครื่องมือตัดเจาะ

เครื่องมือในกระบวนการผลิต
เครื่องมือ
ในกระบวนการผลิต

อุปกรณ์ขนย้ายและจัดเก็บ
อุปกรณ์ขนย้ายและ
จัดเก็บ

ความปลอดภัย, อุปกรณ์ทั่วไป
อุปกรณ์
เพื่อความปลอดภัย

อุปกรณ์ห้องแล็บและคลีนรูม
อุปกรณ์ห้องแล็บ
และคลีนรูม

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
ชิ้นส่วน
แม่พิมพ์โลหะ

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก
ชิ้นส่วน
แม่พิมพ์พลาสติก

ชิ้นส่วน, อุปกรณ์งานฉีดพลาสติก
ชิ้นส่วน, อุปกรณ์
งานฉีดพลาสติก

Customer Service (Mon - Sat 8:00 am. - 18:00 pm.)
Tel : 033-684-730 # 1
e-mail : cs@misumi.co.th
Technical Support
Tel : 033-684-730 # 272, 273, 274
e-mail : ts@misumi.co.th
MISUMI (Thailand) Co.,Ltd.
300/24 Moo 1, Eastern Seaboard Industrial Estate Soi 5, T.Tasith, A.Pluakdaeng, Rayong 21140 Thailand
MISUMI Website : https://th.misumi-ec.com/th/ facebook
แจ้งยกเลิกการรับข่าวสาร/Unsubscribe
คุณสามารถยกเลิกการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆโดยการกดปุ่ม ยกเลิกติดตามข่าวสาร
If you no longer wish to receive our eNewsletter, kindly click here to unsubscribe.
Copyright © MISUMI Corporation All Rights Reserved.