(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Notification of Price Change 2026 | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก
  • Notice Holiday in May 2026 | แจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤษภาคม 2569 > คลิก

พร้อมสินค้าหลากหลาย สต๊อกเยอะมาก การันตีของแท้ 100% พร้อมสินค้าหลากหลาย สต๊อกเยอะมาก การันตีของแท้ 100%

arrow_top

แบรนด์ดังชั้นนำ การันตีของแท้ 100% มั่นใจ เลือกซื้อที่มิซูมิ
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมใช้งานได้ในทุกอุตสาหกรรม จัดส่งฟรี

PLC

CJ1 Model

CJ1 Model
  • ตัวควบคุมแบบตั้งโปรแกรมขนาดเล็ก
  • มีฟังก์ชันสำหรับควบคุมเครื่องจักรไปจนถึงควบคุมกระบวนการ

CP Model

CP Model
  • มีฟังก์ชัน Ethernet ในตัวและฟังก์ชันการกำหนดตำแหน่ง 4 แกน
  • เหมาะสำหรับการควบคุมเครื่องจักรขนาดเล็ก

NX1P Model

NX1P Model
  • สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวขั้นสูงและรองรับเครือข่ายสำหรับ IoT
  • ควบคุมได้สูงสุด 8 แกนผ่าน EtherCAT

CJ2 Model

CJ2 Model
  • คอนโทรลเลอร์ประสิทธิภาพสูง
  • โซลูชันสำหรับใช้กับเครื่องจักรหลากหลายประเภท

CS1 Model

CS1 Model
  • PLC แบบ Building Block ขนาดกลาง
  • สามารถกำหนดค่าได้จากยูนิต
Relay
General Purpose Relay
General Purpose Relay
  • หน้าสัมผัสของรีเลย์ชนิดนี้จะทำงานทันทีเมื่อขดลวดเหนี่ยวนำได้รับกระแสไฟ และจะหยุดทำงานเมื่อไม่ได้รับกระแสไฟ
  • หากต้องการให้รีเลย์ทำงานอย่างต่อเนื่อง ต้องมีการส่งกระแสไฟให้แก่ขดลวดเหนี่ยวนำตลอดเวลา
Part No. No. of Poles Inductive Load Standard Price Special Price
MY2-GS-R DC24 2 DC 440 VA, 48W 193.- 130.-
MY4-GS-R DC24 4 225.- 149.-
MY2-GS-R AC220/240 2 AC 176 VA, 36 W 193.- 128.-
MY4-GS-R AC220/240 4 250.- 188.-
Terminal Relay
Terminal Relay
  • รีเลย์ชนิดประหยัดพลังงาน มีขนาดเล็ก
  • ติดตั้งอยู่ในหน่วยรีเลย์ซึ่งนำไปประยุกต์ใช้งานจากแบบอินพุต-เอาต์พุต (I/O)
  • แบบคอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้เมื่อต้องการลดการใช้พลังงาน
  • สามารถนำไปใช้เชื่อมต่อโซลินอยด์วาล์วหรืออุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับคอนโทรลเลอร์
Part No. Load Current(A) Coil Rated Voltage(V) Standard Price Special Price
G6B-4BND DC5 5 DC5 2,312.- 1,734.-
G6B-4BND DC24 DC24 1,403.- 1,053.-
G6D-F4B DC12 DC12 1,980.- 1,485.-
G6D-F4B DC24 DC24 1,202.- 902.-
Solid Stage Relay
Solid Stage Relay
  • รีเลย์ที่มีขนาดเล็กและมีโครงสร้างแตกต่างจากรีเลย์ทั่วไป
  • ช่วยลดเสียงรบกวน ตอบสนองการทำงานรวดเร็ว ป้องกันการสั่นสะเทือนและแรงกระแทก
  • เหมาะสำหรับนำไปใช้กับอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าและเครื่องจักรอุตสาหกรรม
Part No. Terminal Shape Input Rated Voltage(V) Standard Price Special Price
G3NA-220B-UTU DC5-24 Screw Fastening DC5 to 24 1,093.- 607.-
G3PA-260B-VD DC5-24 6,140.- 4,912.-
G3PE-215B DC12-24 DC12 to 24 1,700.- 1,275.-
G3PE-515B-3N DC12-24 8,784.- 6,588.-
Safety Relay
Safety Relay
  • หนึ่งในอุปกรณ์สำหรับสร้างวงจรความปลอดภัย โดยมีกลไกบังคับทิศทางที่ช่วยให้ตรวจจับการเชื่อมต่อแบบสัมผัสได้
Part No. Coil Rated Voltage(V) Contact Configuration Standard Price Special Price
G7SA-2A2B DC24 DC24 2a2b 645.- 388.-
G7SA-3A1B DC24 3a1b 645.- 388.-
G7SA-4A2B DC24 4a2b 917.- 688.-
Sensor
Proximity Sensor
Product Part No. Shielded / Non-shielded Detection Distance L1 [Classification](mm) Head Size Depth (Range)(mm) Screw Detection Head Size Head Size Depth(mm) Standard Price Special Price Day to Ship
Cylindrical
Cylindrical
E2E-X2D1-N 2M Shield Type ~5 30.1~40 M12 33 2,531.- 1,566.- stock Stock
E2E-X10D1-U 2M ~10 40.1~50 M30 43 4,152.- 2,250.- stock Stock
E2E-X14MD1 2M Non Shield Type ~20 30.1~40 M18 38 2,897.- 1,848.- stock Stock
E2E-X18MY1 2M 40.1~50 M30 43 4,013.- 2,176.- stock Stock
Rectangular
Rectangular
E2S-Q21 1M ~3 20.1~30 - 23 974.- 658.- stock Stock
E2S-W21 1M 10~20 - 20 974.- 658.- stock Stock
TL-N12MD1 2M ~20 50.1~60 - 52.5 1,813.- 1,125.- stock Stock
TL-Q5MC1 2M ~5 20.1~30 - 28 1,218.- 692.- stock Stock
TL-W3MC1 2M ~3 - 27 1,593.- 903.- stock Stock
Photoelectric Sensor
Product Part No. Type Detection Method Ambient Operating Temperature(°C) Connection Method Standard Price Special Price Day to Ship
Separate Amplifier
Separate Amplifier
E3C-JC4P 2M Photoelectric Sensor - -10~55 Terminal Block Input Cable Pullout 5,392.- 2,923.- stock Stock
E3NC-LH02 2M Sensor Head Retro Reflective 35~85 Pre-Wired Connector 9,682.- 5,573.- stock Stock
E3NC-SH100 2M 14,302.- 8,230.- stock Stock
Built-In Amplifier
Built-In Amplifier
E3Z-LT61 2M Laser Sensor Through Beam Type Pre-Wired 14,522.- 7,857.- stock Stock
E3Z-LL61 2M Retro Reflective 14,268.- 8,925.- stock Stock
E3Z-G61 2M Photoelectric Sensor Groove Type Transmission Shape 6,300.- 3,280.- stock Stock
Photomicro Sensor
Product Part No. Type Detection Distance(mm) Operation Mode Connection Method Standard Price Special Price Day to Ship
Slot Type
Slot Type
EE-SPX303N Standard Type 13 ON when light is interrupted Connector Type (soldering not possible) 975.- 593.- stock Stock
EE-SX672 T Type 5 with Dark ON/Light ON (Switchable) Connector Type (4-Pole, direct soldering supported) 486.- 263.- stock Stock
EE-SX770A 2M Standard Type ON when light is interrupted Integrated Cable Type 532.- 330.- stock Stock
EE-SX951-W 1M L Type Light-ON / Dark-ON (2 Outputs) Pre-Wired Model 427.- 257.- stock Stock
Through-Beam
Through-Beam
EE-SPW321 Standard Type 300 Dark-ON Pre-Wired 4,147.- 3,111.- stock Stock
Limited-Reflective
Limited-Reflective
EE-SPY412 Portrait Type 5 Light Seen - ON Connector Type (soldering not possible) 1,171.- 636.- stock Stock
Diffuse-Reflective
Diffuse-Reflective
EE-SY672 Dark-ON or Light-ON (Selectable) Special Connector (direct soldering possible) 563.- 384.- stock Stock
Fiber Sensor
Rotary Encoder
Switching Power Supply
arrow down2

S8FS-C Model

S8FS-C Model
  • แบบโครงเหล็กป้องกันสนิม
  • ประสิทธิภาพสูง ในราคาที่เหมาะสม
arrow down
arrow down2

S8FS-G Model

S8FS-G Model
  • คุณภาพเหนือกว่าด้วยประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น
  • มีการรองรับมาตรฐานที่หลากหลาย
arrow down
arrow down2

S8VK-C Model

S8VK-C Model
  • ราคาประหยัด
  • ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยอินพุตสากลสำหรับการใช้งานทั่วโลก
  • ขนาดกะทัดรัด ช่วยประหยัดพื้นที่
arrow down
arrow down2

S8VK-G Model

S8VK-G Model
  • จ่ายไฟได้เสถียรและใช้งานง่าย
  • แข็งแรง ทนทาน ติดตั้งง่าย
  • ขนาดกะทัดรัด เล็กที่สุดในซีรีส์
arrow down
arrow down2

S8VK-S Model

S8VK-S Model
  • เหมาะสำหรับ PCB ที่เคลือบแผงควบคุมขนาดเล็ก
  • ติดตั้งและใช้งานง่าย
arrow down
arrow down2

S8VK-T Model

S8VK-T Model
  • มี PFC สำหรับกระแสอินพุตต่ำกว่า
  • มีประสิทธิภาพสูงกว่า 93% เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป
arrow down
arrow down2

S8TS Model

S8TS Model
  • พาวเวอร์ซัพพลาย โหมดสวิตช์ ชนิดบล็อคที่ติดตั้งกับราง DIN
arrow down
arrow down2

S8VS Model

S8VS Model
  • ตัวตรวจสอบเพื่อแสดงภาพสถานะการทำงานของอุปกรณ์
  • รุ่นมีจอแสดงสถานะ
arrow down
Part No. Model Capacity(W) Shape Input Voltage Rated Output Current(A) Output Voltage Standard Price Special Price Day to Ship
S8FS-C05024 S8FS-C 50 with Cover AC-Dedicated 2.2 DC24V 747.- 560.- stock Stock
S8FS-G05024CD S8FS-G 2,045.- 1,534.- stock Stock
S8VK-X06024-EIP S8VK-X 60 2.5 6,265.- 4,261.- stock Stock
S8VK-C06024 S8VK-C - 2,579.- 1,481.- stock Stock
S8VK-G12024 S8VK-G 120 DIN Rail Direct Attachment AC/DC 5 5,040.- 2,908.- stock Stock
S8VK-S06024 S8VK-S 60 2.5 3,086.- 1,772.- stock Stock
S8VK-T24024 S8VK-T 240 10 8,957.- 6,091.- stock Stock
S8VS-06024 S8VS 60 2.5 3,547.- 2,129.- stock Stock
* โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง
MISUMI 5 Benefit