SS-27EL-8BT Portable Spot Coolers - One Cool Duct

Brand :
SUIDEN
Caution
Product Description
SS-27EL-8BT ( Manual Swivel )
- Power supply : Single Phase 220v, 50Hz
- Cooling capacity : 2.7 kW / 7,500 BTU
- Adjustable air volume (2 speeds)
- Power consumption : 0.8 kW
- Drain tank capacity : 4 L
- Dimensions(mm) : W400xD390xH830 (Not including air ducts)
- Weight : 32 kg
- Refrigerant : R32
- Eco-friendly model
Portable Spot Coolers Specifications
Portable Spot Coolers
แอร์เฉพาะจุดเคลื่อนที่ ที่มีระบบการทำงานเดียวกับระบบ Air Conditioner สามารถให้ความเย็นเช่นเดียวกับแอร์ โดยไม่ต้องติดตั้งระบบ เพียงเสียบปลั๊กใช้งานได้ทันที
•❄️ สะดวก ไม่ต้องติดตั้งระบบ เพียงเสียบปลั๊กใช้งานได้ทันที
•❄️ เย็นเร็ว ให้ความเย็นสม่ำเสมอในพื้นที่จำกัด
•❄️ ไม่มีไอน้ำและความชื้น
•❄️ สามารถให้ความเย็นเช่นเดียวกับแอร์
| Product Picture | | |
|---|---|---|
| Part No. | SS-28EL-8BT ( ยกเลิกการผลิต) | SS-27EL-8BT |
| Function | ระบบสวิงอัตโนมัติ | ระบบสวิงอัตโนมัติ |
| Cooling Capacity | 9,554 BTU | 9,212 BTU |
| Power Supply | Single Phase 220V, 50Hz | Single Phase 220V, 50Hz |
| Power Consumption | 1.01 kW | 0.8 kW |
| Drain Tank Capacity | 5 L | 4 L |
| Feature | ปรับปริมาณลมได้ 2 ระดับ | ปรับปริมาณลมได้ 2 ระดับ |
| Dimension (mm) | (W)390 x (D)430 x (H)808 (Not including air ducts) | W400xD390xH830 (Not including air ducts) |