カスタム 放射温度計

Brand :
CUSTOM
Caution
Product Description
【特長】
・放射率の設定が変えられるので、測定素材に応じたより厳密な測定も可能です。
・トリガースイッチを引くだけの簡単操作です。
・レーザーマーカーにより測定ポイントが分かります。
【用途】
・モーター等の回転体の表面温度測定に。
・厨房などでの水周りの作業に。
・工場や各種作業現場等での表面温度測定に。
・高圧トランスなどの近寄れない部分等の表面温度測定に。
【商品仕様】
・測定温度範囲(℃):-50~550
・温度最小表示(℃):0.1
・電源:積層型9V乾電池×1本(別売)
・幅×奥行×高さ:27.5×98.8×155.5mm
・放射率:0.1~1.0
・距離対測定範囲比(D対S):13:1
・トリガースイッチと連動したバックライト機能付
・JANコード:4983621200157
・トラスココード:819-1925
・質量:176g
【材質/仕上】
・ABS樹脂