タカギ マーキュリーIIツイスター 20m

Brand :
KABUTAKAGI
Caution
- ノズルで水を止めたままの状態で放置しないでください。使用後は必ず蛇口を閉め、製品及びホース内の水抜きをしてください。
Product Description
【特長】
・「ホースガイド」により、きれいに巻き取ることができます。
・ホース表面を特殊加工することにより、はりつきにくく、巻き取りがしやすくなります。
・ねじれに強いツイスターホースを採用しています。
【用途】
・散水用。
【商品仕様】
・使用圧力(MPa):0.7
・幅(mm):330
・奥行(mm):346
・高さ(mm):364
・内径(mm):12
・長さ(m):20
・外径(mm):16.5
・蛇口側ホース:1.2m
・JANコード:4975373013710
・トラスココード:818-7574
・質量:4928g
【材質/仕上】
・フレーム:ポリプロピレン樹脂(PP)
・フレームドラム:ポリプロピレン樹脂(PP)
・ホース:塩化ビニール樹脂(耐圧糸入
・内径12mm)