タカギ オーロラV 本体のみ

Brand :
KABUTAKAGI
Caution
- ノズルで水を止めたままの状態で放置しないでください。使用後は必ず蛇口を閉め、製品及びホース内の水抜きをしてください。
Product Description
【特長】
・ホースリールの本体のみです。
【用途】
・散水用。
【商品仕様】
・適合ホース(mm)内径×外径:15×20~21、18×23~26
・使用圧力(MPa):0.7
・奥行(mm):420
・高さ(mm):395
・ホース内径(mm):15~18
・巻取りホース目安内径15:50m、
・巻取りホース目安内径18:30m
・幅×奥行×高さ(mm):372×420×395
・蛇口側ホース接続用L型コネクタ付
・JANコード:4975373002455
・トラスココード:793-1646
・質量:2.05kg
【材質/仕上】
・フレーム:ABS樹脂
・ドラム:ポリプロピレン(PP)