タカギ キモチイイシャワピタT

Brand :
KABUTAKAGI
Caution
Product Description
【特長】
・肌あたりのいい極細水流です。
・水幅スリムで狙った所に水流を集中して当てられます。
・配管部品などのG1/2管用平行ねじに接続できます。
【用途】
・浴室用。
【商品仕様】
・幅×高さ(mm):65×195
・節水、低水圧タイプ
・浴室用シャワーホース
・各メーカー対応アダプター付
・最大使用可能水圧:0.7MPa
・耐熱温度:60℃
・手元でストップできるストップボタン付
・JANコード:4975373035804
・トラスココード:793-0330
・単品単位数量:1個
・質量:220g
【材質/仕上】
・原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン
・ゴム材料:EPDM、NBR