タカギ 3分岐蛇口ニップル

Brand :
KABUTAKAGI
Caution
Product Description
【特長】
・蛇口・ホースの接続部は、G1/2管用平行ネジ接続になっています。
・切替コックで通水・止水が可能です。
・かんたん水やりタイマーを2個取り付けできます。
【商品仕様】
・高さ(mm):165
・適合コネクタ:タカギ製コネクタ全種類
・JANコード:4975373155762
・トラスココード:792-9269
・質量:346g
【材質/仕上】
・ポリアセタール(POM)
・ポリプロピレン
・ABS樹脂