タカギ かんたん水やりタイマー雨センサー付

Brand :
KABUTAKAGI
Caution
Product Description
【特長】
・雨を検知してタイマーの水やり予約をキャンセルする節水機能付です。
・乾電池式のため、コンセントがなくても使用できます。
・コントローラー部分が取り外せて、手元で操作もできます。
・安全弁採用で、より耐久性が向上しました。
【用途】
・散水用。
【商品仕様】
・適合蛇口外径:14~18mm
・最大使用可能水圧:0.1~0.7MPa
・カップリング散水栓:G1/2
・電源:単4形アルカリ電池×4本(別売)
・JANコード:4975373154628
・トラスココード:758-2714
・質量:825g
【材質/仕上】
・ABS樹脂
・ポリアセタール
・アクリル樹脂
【セット内容/付属品】
・水やりタイマー
・雨センサー
・ニップル