タカギ メタル地下散水栓ニップル

Brand :
KABUTAKAGI
Caution
- 別売のホースコネクターが必要です。
Product Description
【特長】
・高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。
・G1/2サイズの地下散水栓に適合します。
・地下散水栓に設置する事で、蛇口を真上に立ち上げる事ができます。
【用途】
・蛇口とホースの接続用。
【商品仕様】
・高さ(mm):70
・取付けねじサイズ:G1/2
・適合コネクタ:タカギ製コネクタ全種類
・耐熱温度:60℃
・JANコード:4975373023719
・トラスココード:792-9137
・質量:132g
【材質/仕上】
・真鍮
・亜鉛
・ステンレス
・EPDM
・NBR