タカギ メタルホースジョイントニップル

Brand :
KABUTAKAGI
Caution
- 別売のホースコネクターが必要です。
Product Description
【特長】
・高品質なメッキ仕上げのホースジョイントです。
・別売のコネクターにワンタッチで接続できます。
【用途】
・ホースとホースの接続用。
【商品仕様】
・適合ホース(mm)内径×外径:12~15×21
・高さ(mm):48
・適合ホース(mm)内径:12~15
・適合ホース(mm)外径:21
・適合コネクター:タカギ製コネクター全て
・適合コネクタ:タカギ製コネクタ全種類
・耐熱温度:60℃
・JANコード:4975373018760
・トラスココード:792-9129
・質量:97g
【材質/仕上】
・ポリアセタール
・真鍮
・EPDM