タカギ メタルジョイントニップル

Brand :
KABUTAKAGI
Caution
Product Description
【特長】
・高品質なメッキ仕上げのニップルです。
・別売のコネクター同士でホースを接続する場合使用します。
【用途】
・コネクターとコネクターの接続用。
【商品仕様】
・適合コネクター:タカギ製コネクター全種類
・耐熱温度:60℃
・JANコード:4975373018739
・トラスココード:818-7348
・質量:69g
【材質/仕上】
・金属材料:しんちゅう
・ゴム材料:EPDM