タカギ メタルストップコネクター

Brand :
KABUTAKAGI

Caution

    Product Description

    【特長】
    ・高品質なメッキ仕上げのホースコネクターです。
    ・万が一ニップルから外れた場合でも水が噴出しない止水弁内蔵です。
    【用途】
    ・ホースとニップルの接続用。
    【商品仕様】
    ・適合ホース(mm)内径×外径:12~15×21
    ・高さ(mm):50
    ・適合ホース(mm)内径:12~15
    ・適合ホース(mm)外径:21
    ・適合ニップル:タカギ製ニップル全て
    ・適合ニップル:タカギ製ニップル全種類
    ・耐熱温度:60℃
    ・JANコード:4975373018708
    ・トラスココード:792-9111
    ・質量:130g
    【材質/仕上】
    ・ポリアセタール
    ・真鍮、ステンレス
    ・NBR