タカギ メタルシャワーSRコック付

Brand :
KABUTAKAGI
Caution
- コックで水を止めたままの状態で放置しないでください。 使用後は必ず蛇口を閉め、製品およびホース内の水抜きをしてください。
Product Description
【特長】
・プランターや鉢植えに便利なロングタイプの水やりシャワーです。
【用途】
・散水用。
【商品仕様】
・適合ホース(mm)内径:12~15
・長さ(mm):378.5
・通水、止水ができる切替コック付
・JANコード:4975373000888
・トラスココード:818-7339
・質量:234g
【材質/仕上】
・主要部:亜鉛ダイキャスト