タカギ コック付コネクター

Brand :
KABUTAKAGI
Caution
- コックで水を止めたままの状態で放置しないで下さい。使用後は必ず蛇口を閉め、製品及びホース内の水抜きをしてください。
Product Description
【特長】
・ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
・コック付で洗車ブラシ(G272)などをワンタッチで接続し、通水・止水、水量調節が可能です。
【用途】
・ホースとニップル接続用
【商品仕様】
・高さ(mm):125
・適合ホース(mm)内径:12~15
・適合ホース(mm)外径:21
・適合ニップル:タカギ製ニップル全て
・JANコード:4975373013659
・トラスココード:792-9099
・質量:79g
【材質/仕上】
・ABS樹脂