タカギ 45度コネクター

Brand :
KABUTAKAGI
Caution
Product Description
【特長】
・ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
・ホースの角度を45度変える事ができます。
・ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。ホースの角度を45度変える事が出来ます。
【用途】
・ホースとニップル接続用
【商品仕様】
・適合ホース(mm)外径:21
・質量(g):45
・適合ホース(mm)内径:12~15
・適合ニップル:タカギ製ニップル全て
・JANコード:4975373000727
・トラスココード:818-7321
・質量:45g
【材質/仕上】
・主要部:ABS樹脂