タカギ メタルシャワーS

Brand :
KABUTAKAGI
Caution
- ホ-スが抜ける場合はホ-スバンドをご使用下さい。
Product Description
【特長】
・ロングタイプのシャワーノズルです。(金属製)
【用途】
・散水用。
【商品仕様】
・高さ(mm):331
・適合ホース(mm)内径:15~18
・JANコード:4975373000505
・トラスココード:818-7312
・質量:179g
【材質/仕上】
・主要部:亜鉛ダイキャスト

【特長】
・ロングタイプのシャワーノズルです。(金属製)
【用途】
・散水用。
【商品仕様】
・高さ(mm):331
・適合ホース(mm)内径:15~18
・JANコード:4975373000505
・トラスココード:818-7312
・質量:179g
【材質/仕上】
・主要部:亜鉛ダイキャスト
Chat service is available for any inquiry to MISUMI
9:00 - 18:00 (Mon-Sat)
For out of service hours, you can leave a message to us.
We will reply to your inquiries on the next business day.
(except Sundays and public holidays).
Chat service is for Corporate customers and limited for Thai language.
Request for Quotation and Place Order is not available on Chat.