3M まとめ買い しっかりつくクッションゴム8mm径X2mm 台形 88粒入

Brand :
3M
Caution
Product Description
【特長】
・高い接着力で、はがれやズレに強いです。
・耐久性が高くゴムの変色や劣化が少ないです。
【用途】
・スチール家具の戸当たりに。
・ブックスタンド、ハンガーのすべり止めに。
・リモコンのすべり止めに。
【商品仕様】
・色:透明
・本体寸法(mm)直径×厚み:8×2
・形状:台形
・シート入数(個):88
・硬度(ショアA):73
・JANコード:4549395316274
・トラスココード:787-4715
・単品単位数量:88個
・質量:20g
【材質/仕上】
・素材:ポリウレタン
・粘着剤:アクリル系