3M しっかりつくクッションゴム 9.5mm径X3.8mm 丸形 18粒入り

Brand :
3M
Caution
Product Description
【特長】
・高い接着力で、はがれやズレに強いです。
・耐久性が高くゴムの変色や劣化が少ないです。
【用途】
・スチール家具の戸当たりに。
・ブックスタンド、ハンガーのすべり止めに。
・リモコンのすべり止めに。
【商品仕様】
・色:透明
・本体寸法(mm)直径×厚み:9.5×3.8
・形状:丸形
・シート入数(個):18
・硬度(ショアA):73
・JANコード:4549395316205
・トラスココード:787-4669
・単品単位数量:18個
・質量:6g
【材質/仕上】
・素材:ポリウレタン
・粘着剤:アクリル系