3M まとめ買い いつでもはがせるクッションゴム8mm径X2mm台形54粒入

Brand :
3M
Caution
Product Description
【特長】
・のり残りが少なく、はがしたい時にはがせます。
・耐久性が高くゴムの変色や劣化が少ないです。
【用途】
・タブレットやスマホのすべり止めに。
・PCのゴム足として。
・ドアと壁の戸当たりに。
【商品仕様】
・色:透明
・本体寸法(mm)直径×厚み:8×2
・形状:台形
・パック入数(個):54
・硬度(ショアA):73
・JANコード:4549395317851
・トラスココード:787-4642
・単品単位数量:54個
・質量:18g
【材質/仕上】
・素材:ポリウレタン
・粘着剤:シリコーン系