アルインコ 耐震材ビタブロック黒19X19X19 2個入り

Caution
- 本製品は食べ物ではありません。誤飲や窒息などの危険がありますので絶対に本品を口の中に入れないでください。 用途以外では使用しないでください。 本製品で物を吊下げないでください。 底面が平らでない物には使用しないでください。 設置面が柔らかかったり、塗装がはがれる恐れのある物には使用しないでください。 フッ素、シリコン系、毛羽のある物には対応できません。 使用状況により性能が発揮されない場合がございます。 高温、多湿、火気の近くの場所や直射日光のあたる場所で使用しないでください。変色の恐れがあります。
Product Description
【特長】
・従来のシートのように対象物を持ち上げることなく、ただ、側面と床面に貼り付けるだけで簡単に取付ができます。
・取り外しの時も道具を使わずゲルを直接手でつまんで簡単に外せます。(特許出願中)
・自己粘着性ですので汚れなどを洗っていただければ繰り返し使えます。
・重さ6kgを2個取付で震度7でも耐えられる転倒防止ブロックです。4個取付で重さ12kgを震度7でも耐えられます。
・縦横の2面が粘着しますので挟むだけで簡単に取付けられます。
・取付時は取付け場所の汚れや油分を洗浄してください。
・シロキサン系ガスが発生しないので電子部品や半導体工場などにも使用出来ます。
・家庭、オフィスでもご使いいただけます。
【商品仕様】
・本体寸法(mm)幅×長さ×厚み:19x19x19
・色:黒
・耐震度:2個取付時6kgの重さを震度7でも耐えられます。
・容量(g):15
・幅(mm):19
・厚み(mm):19
・長さ(mm):19
・ゲル長さ:19mm
・ゲル幅:19mm
・ゲル厚さ:19mm
・質量:7.5g/1個
・JANコード:4969182611977
・単品単位数量:2個
・質量:15g
【材質/仕上】
・ウレタン樹脂