エクシール 防振材“クッションパット"

Brand :
EXEAL
Caution
- 適正荷重範囲でご使用下さい。範囲外でご使用されますと効果が得られない場合があります。
Product Description
【特長】
・衝撃・振動を防止します。
・ゲルに方向性は無く垂直方向、水平方向とも同等の効果があります。
・低い領域からの効果が得られます。
・マス目に沿って切ってお使いいただけます。
【用途】
・機械、精密機器、OA機器の防振に。
【商品仕様】
・本体寸法(mm)幅×長さ×厚み:95×95×4
・色:透明
・使用温度範囲(℃):-20~80
・適正荷重(kg):6.2
・防振周波数(Hz):51
・硬度:アスカーC30
・JANコード:4514851002138
・トラスココード:806-6919
・質量:16g
【材質/仕上】
・ウレタンエラストマー