金象 H.S 草削り 70×1200

Brand :
ASAKA
Caution
Product Description
【特長】
・頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
【用途】
・畑、畦等の除草作業。
【商品仕様】
・全長(mm):1265
・先幅(mm):195
・全長1265mm
・頭部先幅195mm
・頭部高さ100mm 刃先部板厚2.3mm
・JANコード:4960517073958
・質量:0.9kg
【材質/仕上】
・頭部 スチール
・柄部 天然木