Socket Wrench Set (1/2") EA618K-9

Brand :
ESCO
Caution
Product Description
【Product Specifications】
・Square drive-1/2
・Socket (12P)-9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 26, 29, 32mm
・Ratchet handle-270mm
・Spinner handle-380mm
・T-type slide handle
・Extension bar-150mm
・Cross bar