(1/2"") Socket Wrench Set EA617DC-56

Brand :
ESCO
Caution
Product Description
【Product Specifications】
・Set details-18 item
・Square drive-1/2
・Socket (6P)-3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8・15/16・1・1.1/16・1.1/8・1.1/4
・Ratchet handle-245mm
・Extension Bar-125mm, 250mm
・Universal joint