(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

    Sales
  • Viewed
    Products
  • My
    Components
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart Item(s)
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

Hook

Hook

You can add up to 6 items to the comparison list.
  • Sale
Filter By :

Loading...

(i)Caution

  • สินค้าบางรายการจะสิ้นสุดการจำหน่าย ณ ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นการหยุดจำหน่ายในระบบของมิซูมิเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ผลิตยังคงผลิตสินค้าดังกล่าวนี้อยู่
    สินค้าดังกล่าวไม่มีแผนที่จะนำกลับมาจำหน่ายใหม่อีกครั้งและไม่มีสินค้าทดแทน สำหรับรายละเอียดกรุณาตรวจสอบจากหน้าจอขณะทำใบเสนอราคาและตอนสั่งซื้ออีกครั้ง

Specifications of JB-653A

  • Product Type
    Pipe System Workbench
  • Height (mm)
    92
  • Depth (mm)
    15.5
  • Main body: option
    Option
  • Type Details
    Pipe hook A
  • Width(mm)
    39
  • Material
    Steel (Trivalent Chromate Treatment)
  • JAN Code
    4537186050544
  • Trusco Code
    420-3526
  • Features
    Suspension lug for Spacia pipes can be used as a movable hook.
  • Mass(g)
    21
Part Number
JB-653A SALE
Part Number Price Name Minimum Order Qty. Volume Discount Days to Ship

฿ 80.47

฿ 49.66

ATTACHMENT FOR PIPE FRAMES 1 Piece(s) Same day

Basic Specifications

  • Product Type
    Pipe System Workbench
  • Height (mm)
    92
  • Depth (mm)
    15.5
  • Main body: option
    Option
  • Type Details
    Pipe hook A
  • Width(mm)
    39
  • Material
    Steel (Trivalent Chromate Treatment)
  • JAN Code
    4537186050544
  • Trusco Code
    420-3526
  • Features
    Suspension lug for Spacia pipes can be used as a movable hook.
  • Mass(g)
    21

Product Description

Removable screws fixed to Spacio pipe. Also strong on rust as it is made of plastics and stainless steel.

Specifications of JB-653A

  • Product Type
    Pipe System Workbench
  • Height (mm)
    92
  • Depth (mm)
    15.5
  • Main body: option
    Option
  • Type Details
    Pipe hook A
  • Width(mm)
    39
  • Material
    Steel (Trivalent Chromate Treatment)
  • JAN Code
    4537186050544
  • Trusco Code
    420-3526
  • Features
    Suspension lug for Spacia pipes can be used as a movable hook.
  • Mass(g)
    21
Part Number
JB-653A SALE
Part Number Price Name Minimum Order Qty. Volume Discount Days to Ship

฿ 80.47

฿ 49.66

ATTACHMENT FOR PIPE FRAMES 1 Piece(s) Same day

Loading...

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.

  1. 1