Discrete I/O Module, Modicon TM5

Brand :
SCHNEIDER

Caution

    Product Description

    Discrete I/O module, Modicon TM5, 24 V DC
    - type: 4 DI (24V DC, 3-wire); 12 DI (sink, 1-wire); 16 DI (sink, 1-wire); 4 DI (100-240 VAC, 2-wire); 8 DI/4DO (1-wire); 4DI/4DO timestamp (1-wire); 4 DO (24V DC, 2A, 3-wire); 6 DO (0.5A, 2-wire); 8 DO (2A, 1-wire); 12 DO (0.5A, 1-wire); 16 DO (0.5A, 1-wire); 2 relay DO (30V DC/230V AC, 5A, 2 C/O); 4 relay DO (5A, 4 changeover)