Cord-End Sleeves (CE Type)

Brand :
T.LUG
Caution
Product Description
CE Type
Material: Copper
Surface: Tin plated
Insulation: Polyamide
(Nylon 6-6)

| Item No. | TIS | DIMENSIONS (MM.) | AWG | DIN mm2 | |||
| Wire Size mm2 | A | B | CØ | DØ | |||
| CE 0.5-6 | 0.5 | 12 | 6 | 1.3 | 3.2 | 22 | 0.5 |
| CE 0.5-8 | 14 | 8 | |||||
| CE 0.5-10 | 16 | 10 | |||||
| CE 0.75-6 | 0.75 | 12 | 6 | 1.5 | 3.4 | 20 | 0.75 |
| CE 0.75-8 | 14.5 | 8 | |||||
| CE 0.75-10 | 16 | 10 | |||||
| CE 0.75-12 | 18 | 12 | |||||
| CE 1.0-6 | 1 | 12 | 6 | 1.7 | 3.6 | 18 | 1 |
| CE 1.0-8 | 14.8 | 8 | |||||
| CE 1.0-10 | 16 | 10 | |||||
| CE 1.0-12 | 18 | 12 | |||||
| CE 1.5-8 | 1.5 | 15 | 8 | 2 | 4.1 | 16 | 1.5 |
| CE 1.5-8(R) | |||||||
| CE 1.5-8(B) | |||||||
| CE 1.5-10(B) | 17 | 10 | |||||
| CE 1.5-12 | 18 | 12 | |||||
| CE 2.5-8 | 2.5 | 15.5 | 5 | 2.5 | 4.8 | 14 | 2.5 |
| CE 2.5-10 | 17.2 | 10 | |||||
| CE 2.5-12 | 18 | 12 | |||||
| CE 4.0-10 | 4 | 18 | 10 | 3.2 | 5.5 | 12 | 4 |
| CE 4.0-12 | 20 | 12 | |||||
| CE 4.0-18 | 26 | 18 | |||||
| CE 6.0-12 B | 6 | 21.2 | 12 | 3.9 | 7 | 10 | 6 |
| CE 6.0-12 G | |||||||
| CE 6.0-12 | |||||||
| CE 6.0-18 | 26 | 18 | |||||
| CE 10-12 | 10 | 23.3 | 12 | 4.9 | 8.4 | 8 | 10 |
| CE 10-18 | 28 | 18 | |||||
| CE 16-12 | 16 | 23 | 12 | 6.2 | 9.5 | 6 | 16 |
| CE 16-18 | 28 | 18 | |||||
| CE 25-16 | 25 | 30.5 | 15.5 | 7.7 | 12 | 4 | 25 |
| CE 25-22 | 35 | 22 | |||||
| CE 35-16 | 35 | 31 | 16 | 8.7 | 13.5 | 2 | 35 |
| CE 35-25 | 39.8 | 25 | |||||
| CE 50-20 | 50 | 36 | 20 | 10.9 | 16 | 1/0 | 50 |
| CE 50-25 | 40 | 25 | |||||