Chip Current Fuse, Ceramic Case Type, CCF1N Series

Brand :
KOA
Caution
- 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。 - 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
- 【リール品のご案内】
商品型式LOT~はリール提供型式です。
LOT~の数字が1リール当たりの個数です。
Product Description
[Features]
● Surface mounting type current fuse that can be used for both primary and secondary circuits.
● Excellent mechanical strength due to ceramic body.
● Unique manufacturing method ensures stable fusing characteristics.
● Excellent surge resistance.
● Compatible with reflow and flow soldering.