Electric Leak Relay K6EL

Caution
Product Description
Electrical leakage relay K6EL
[Features]
· Constantly monitors and detects electrical leakages caused by insulation degradation of electrical equipment in low voltage circuits.
· Realizes high reliability that enhances high-frequency noise resistance characteristics that support inverter loads.
· Compatible with electrical leakage relays and through-type zero-phase current transformers (ZCT).
· The ZCT through-type comes with a test terminal and enables electrical leakage relay operation testing to be carried out easily.
漏電リレー K6ELの仕様
| 種類 | 動作時間 | 種類 | 高感度形 | 中感度形 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 感度電流 | 30mA固定 | 100/200mA切換 | 200/500mA切換 | 500/1,000mA切換 | ||
| 高速形 | 0.1s以内 | 形K6EL-30 | 形K6EL-100 | 形K6EL-200 | - | |
| 時延形 | 0.3/0.8s切換 | - | 形K6EL-A100 | 形K6EL-A200 | 形K6EL-A500 | |
本体定格
| 項目 種類 | 高速形 | 時延形 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制御電源 | AC100/110VまたはAC200/220V 50/60Hz(共用) | ||||||
| 定格電流 | 零相変流器による | ||||||
| 感度電流 | 定格感度電流の50~100% | ||||||
| 不動作電流 | 定格感度電流の0~50% | ||||||
| 定格短時間電流 | 2,500A | ||||||
| 漏電表示方式 | LED(赤色) | ||||||
| テスト方式 | テストボタンにより本体の動作確認(※変流器接続の有無には関係ありません) | ||||||
| 復帰方式 | 手動 | リセットボタンを押すかまたは制御電源を1度OFFにする | |||||
| 内蔵接点 | 接点構成 | 1c+1a | |||||
| 連続通電電流 | 5A | ||||||
| 定格負荷 | - | cosφ=1 | cosφ=0.4(L/R=7ms) | ||||
| AC240V DC110V DC30V | 5A 0.3A 5A | 2A 0.2A 3A | |||||
| 消費VA | 3VA以下 | ||||||
| 質量 | 約110g | ||||||
本体性能
| 項目 種類 | 高速形 | 時延形 | |
|---|---|---|---|
| 動作時間 | 0.1s以内 | 0.3s/0.8s切換 * | |
| 慣性不動作時間 | - | 0.1s(0.3s時) 0.5s(0.8s時) | |
| 制御電源変動範囲 | 制御電源電圧の80~110% | ||
| 使用温度範囲 | -10~+55℃(ただし、氷結しないこと) | ||
| 使用湿度範囲 | 45~85%RH(ただし、結露しないこと) | ||
| 絶縁抵抗 | DC500Vメガにて、5MΩ以上(充電部と取りつけパネル間) | ||
| 耐電圧 | AC1,500V 50/60Hz 1min(充電部と取りつけパネル間) | ||
| 雷インパルス耐電圧 | 1.2/50μs 7,000V(制御電源端子間) | ||
| 雷インパルス不動作 | 1.2/50μs 7,000V(零相変流器の1次側) | ||
| 耐振動 | 耐久 | 16.7Hz 複振幅4mm 1min | |
| 耐衝撃 | 98m/s2 | ||
*動作時間は0.3sの場合0.15~0.45s、0.8sの場合0.6~1.2sの範囲となります。
外形図
(単位:mm)

形K6ELの寸法図
適合接続ソケット
- 形P2CF-11:表面接続ソケット
- 形P3GA-11:裏面接続ソケット
- 形PL11:裏面接続ソケット
各部の名称

形K6EL の各部名称
- ※ 感度切換スイッチは形K6EL-30にはありません。
- ※ 動作時間切換スイッチは時延形のみになります。
接続

形K6ELの内部ブロック図
*形OTGからの入力の極性はありません。
外部接続

本体(ピン側より)の外部接続

電路に直接取りつける場合の外部接続例

第2種接地線に取りつける場合の外部接続例
- ※ k、lの線は、絶対にアースに接続しないでください。
- ※ kt、lt端子(試験端子)は使用しない場合は開放した状態でご使用ください。kt、ltを短絡した状態でのご使用は特性を満足しないことがあります。
注意・禁止事項
取りつけと配線について
- ※ 零相変流器(ZCT)の出力端子k、lは絶対に接地(アース)しないようご注意ください。アースされた場合、漏電リレー本体の内部回路が破損する恐れがあります。
- ※ 1次導体はZCTに1回貫通させてください。
- ※ 機器内配線の絶縁劣化による漏電も検出する意味から、ZCTはできるだけ電源に近い側に設置してください。
零相変流器の設置について
- ※ 屋外の引込口または第2種接地線で点検が容易なところ。
- ※ 電路に設置する場合、電路の定格電流以上の値をもつ変流器を選んでください。
- ※ 二次側配線が大電流の流れる電線回路に沿って設置する場合はなるべく電線相互間を離して設置するか、またはシールド電線を使用してください。
- ※ 分割形変流器を適用して活線状態で設置工事を行う場合は、2次端子をクリップなどで短絡して作業を行ってください。

二次側配線が大電流の流れる電線回路に沿って設置する場合
感度電流の切り換え
- ※ 形K6EL-□100、-□1200、-□1500は感度電流の切り換えができます。(-)ドライバを使用し、スイッチ切り換えを行ってください。
- ※ 形K6EL-30は感度電流固定のため切り換え機能はありません。
動作時間の切り換え
- ※ 形K6EL-A100、-A200、-A500は動作時間の切り換えができます。(-)ドライバを使用し、スイッチ切り換えを行ってください。
- ※ 形K6EL-30、-100、-200、-500は動作時間固定のため切り換え機能はありません。

動作時間の切り換え図
試験について
- ※ 本体のTESTボタン(赤)を押し、漏電表示LED(赤)が点灯すれば、内部回路は正常です。
- ※ 全体的な試験は模擬漏電電流を流して行ってください。
復帰について
- ※ いったん動作すると、復帰させるまで動作を続けます。復帰はRESETボタン(黒)を押すか、または制御電源を1度OFFにしてください。
※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照ください。