Repeater Unit CRS1-RPT01

Brand :
OMRON

Caution

    Product Description

    A simple and smart repeater unit that expands the width of your network.
    [Features]
    ·Covers an area of up to 1,500 m by connecting two repeaters. (Communication speed 93.75kbps)
    ·Avoid system down of the entire network due to abnormal stop of the lower layer.
    ·Mixed wiring media is possible by using a repeater.
    ·A variety of network layouts can be achieved by extending trunk lines and branching trunk lines.
    ·By using the setting monitoring tool, it is possible to list the network configuration and identify the location of anomalies.
    ·The communication power supply voltage monitoring function enables voltage monitoring of the entire network.

    リピータユニット CRS1-RPT01の仕様

    リピータユニット CRS1-RPT01の外観

    リピータユニット CRS1-RPT01の外観

    リピータユニット CRS1-RPT01の寸法図

    リピータユニット CRS1-RPT01の寸法図

     

    (単位:mm)

     

    製品仕様

    項目形式
    形CRS1-RPT01
    通信ポート上流ポート(PORT1):幹線または副幹線
    下流ポート(PORT2):副幹線(マスタユニットと同じ通信仕様で配線することが可能)
    上流ポートと下流ポートで異なるケーブル種類とすることが可能
    最大接続段数マスタユニットから2段まで
    1ネットワークあたり
    (1マスタユニットに対して)
    総接続台数
    最大64台
    セグメント当たり総接続台数最大32台
    通信電源供給用コネクタ下流ポート通信電源用コネクタ×1個
    注.リピータユニット自体の通信電源は、上流ポート通信用コネクタ(PORT1)のBS+、BS-から供給。
    通信電源供給コネクタ 許容電流容量最大5A(UL定格:4A)
    耐ノイズ性IEC61000-4-4 に準拠 2kV (電源ライン)
    耐振動10~150Hz 複振幅0.7mmまたは50m/s2
    耐衝撃150m/s2
    耐電圧AC500V(絶縁されている回路間)
    絶縁抵抗20MΩ以上(絶縁されている回路間)
    使用周囲温度-10~+55℃
    使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)
    使用周囲雰囲気腐食性ガスのないこと
    保存温度-25~+65℃
    保存湿度25~85%(結露なきこと)
    取り付け方法DINレール取り付けまたはM4ねじ取り付け
    質量73g
    通信電源電圧DC14~26.4V
    通信電源消費電流95mA以下

    各部の名称と機能

    各部の名称と機能

    スレーブポート通信電源供給用コネクタ

    BS+:通信電源+側、BS-:通信電源-側

    BS+:通信電源+側、BS-:通信電源-側

    スレーブポート通信用コネクタ(PORT2)に接続されているスレーブ/リピータユニットへの通信電源供給用コネクタです。
    通信電源ケーブルに棒端子(スリーブ)を圧着し、接続します。

    • ※ リピータユニット自体の通信電源は、マスタポート通信用コネクタ(PORT1)のBS+、BS-から供給。

    推奨棒端子

    通信電源ケーブルには、以下の棒端子を推奨します。

    品番適合電線サイズ圧着工具メーカ
    AI0, 5-10 WH0.5mm/AWG20CRIMPFOX UD6(製品番号 1204436)または
    CRIMPFOX ZA3 シリーズ
    フエニックス・コンタクト(株)
    H0.5/16オレンジ0.5mm/AWG20クリンパー PZ1.5(製品番号 900599)日本ワイドミュラー(株)

    また、棒端子の取り外しに使用するドライバは、以下の製品を推奨します。

    • 品番:形XW4Z-00C、メーカー:オムロン(株)
    Viewed Products
    Recently Viewed Products
    My Components
    My Components
    0
    Cart
    Cart
    Economy Series
    MRO Product

    Chat with MISUMI

    Chat service is available for any inquiry to MISUMI

    Service hours

    9:00 - 18:00 (Mon-Sat)

    For out of service hours, you can leave a message to us.
    We will reply to your inquiries on the next business day.
    (except Sundays and public holidays).

    Noted for use

    Chat service is for Corporate customers and limited for Thai language.

    Request for Quotation and Place Order is not available on Chat.

    Start chat

    CRS1-RPT01 | Repeater Unit CRS1-RPT01 | OMRON | MISUMI Thailand