1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

    Sales
  • Viewed
    Products
  • My
    Components
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart Item(s)
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

Fork Terminal (BVF-Type)【1-1,000 Pieces Per Package】 (Part Number)

Fork Terminal (BVF-Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

  • Sale
  • Volume Discount
Filter By :
Part Number :
  • From :
    ฿ 974.98/Unit
  • Qty :
  • Days to Ship :
    ---
  • Total Price :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A general terminal used to connect an electric wire to a terminal block. A shape that considers the workability of attaching and detaching with the terminal block.
[Features]
· Insulation Coated Crimp Terminal / Fork-type / Vinyl/Expanding Tube (BVF-type) for copper wires.
· Terminals detachable without removing all of the screws.
· The coded part is a wide type.
[Application]
· A crimped terminal with an open tip that allows the terminal to be attached and detached without removing the screws on the terminal block.
· A large number of variations can be selected for the screw hole diameter that matches the wire cross-sectional area and terminal block screw.
· The insulating coating has a pipe expansion shape that makes it easy to insert electric wires.

Part Number
BVF0.08-3 アオ
BVF0.08-3 アカ
BVF0.08-3 キ
BVF0.08-3 シロ
BVF0.08-3 トウメイ
BVF0.08-V3.5 アオ
BVF0.08-V3.5 アカ
BVF0.08-V3.5 キ
BVF0.08-V3.5 シロ
BVF0.08-V3.5 トウメイ
BVF0.3-2 アオ
BVF0.3-2 アカ
BVF0.3-2 キ
BVF0.3-2 シロ
BVF0.3-2 トウメイ
BVF0.3-3 アオ
BVF0.3-3 アカ
BVF0.3-3 キ
BVF0.3-3 シロ
BVF0.3-3 トウメイ
BVF0.3-3.5 アオ
BVF0.3-3.5 アカ
BVF0.3-3.5 キ
BVF0.3-3.5 シロ
BVF0.3-3.5 トウメイ
BVF0.3-4 アオ
BVF0.3-4 アカ
BVF0.3-4 キ
BVF0.3-4 シロ
BVF0.3-4 トウメイ
BVF0.3-L3.5 アオ
BVF0.3-L3.5 アカ
BVF0.3-L3.5 キ
BVF0.3-L3.5 シロ
BVF0.3-L3.5 トウメイ
BVF0.3-V3.5 アオ
BVF0.3-V3.5 アカ
BVF0.3-V3.5 キ
BVF0.3-V3.5 シロ
BVF0.3-V3.5 トウメイ
BVF0.5-2 アオ
BVF0.5-2 アカ
BVF0.5-2 キ
BVF0.5-2 シロ
BVF0.5-2 トウメイ
BVF0.5-3 アオ
BVF0.5-3 アカ
BVF0.5-3 キ
BVF0.5-3 シロ
BVF0.5-3 トウメイ
BVF0.5-3.5 アオ
BVF0.5-3.5 アカ
BVF0.5-3.5 キ
BVF0.5-3.5 シロ
BVF0.5-3.5 トウメイ
BVF0.5-4 アオ
BVF0.5-4 アカ
BVF0.5-4 キ
BVF0.5-4 シロ
BVF0.5-4 トウメイ
BVF0.5-5 アオ
BVF0.5-5 アカ
BVF0.5-5 キ
BVF0.5-5 シロ
BVF0.5-5 トウメイ
BVF0.5-L3.5 アオ
BVF0.5-L3.5 アカ
BVF0.5-L3.5 キ
BVF0.5-L3.5 シロ
BVF0.5-L3.5 トウメイ
BVF0.5-V3.5 アオ
BVF0.5-V3.5 アカ
BVF0.5-V3.5 キ
BVF0.5-V3.5 シロ
BVF0.5-V3.5 トウメイ
BVF1.25-3 アオ
BVF1.25-3 アカ
BVF1.25-3 キ
BVF1.25-3 クロ
BVF1.25-3 シロ
BVF1.25-3 トウメイ
BVF1.25-3 ミドリ
BVF1.25-3.5 アオ
BVF1.25-3.5 アカ
BVF1.25-3.5 キSALE
BVF1.25-3.5 クロ
BVF1.25-3.5 シロ
BVF1.25-3.5 トウメイ
BVF1.25-3.5 ミドリ
BVF1.25-4 アカ
Part NumberPriceNameMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipRoHSInner Diameter D2
(φ)
Outer Diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Insulation coating (color) Representative Standard Conforming wire range (stranded wire)
(mm2)
Inner Diameter d1
(φ)
Conforming tools

฿ 2,190.87

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 103.25.217.528Blue-0.083.2DS05N,DH-1B

฿ 2,190.87

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 103.25.217.528Red-0.083.2DS05N,DH-1B

฿ 2,190.87

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 103.25.217.528Yellow-0.083.2DS05N,DH-1B

฿ 2,190.87

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 103.25.217.528[White] White-0.083.2DS05N,DH-1B

฿ 2,190.87

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 103.25.217.528Transparency-0.083.2DS05N,DH-1B

฿ 2,203.16

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 103.75.72028Blue-0.083.2DS05N,DH-1B

฿ 2,203.16

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 103.75.72028Red-0.083.2DS05N,DH-1B

฿ 2,203.16

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 103.75.72028Yellow-0.083.2DS05N,DH-1B

฿ 2,203.16

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 103.75.72028[White] White-0.083.2DS05N,DH-1B

฿ 2,203.16

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 103.75.72028Transparency-0.083.2DS05N,DH-1B

฿ 2,182.53

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 102.25.217.526-22BlueUL0.1-0.33.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,182.53

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 102.25.217.526-22RedUL0.1-0.33.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,182.53

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 102.25.217.526-22YellowUL0.1-0.33.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,182.53

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 102.25.217.526-22[White] WhiteUL0.1-0.33.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,182.53

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 102.25.217.526-22TransparencyUL0.1-0.33.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,178.59

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 103.25.217.526-22BlueUL0.1-0.33.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,178.59

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 3 Day(s) 103.25.217.526-22RedUL0.1-0.33.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,178.59

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 3 Day(s) 103.25.217.526-22YellowUL0.1-0.33.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,178.59

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 103.25.217.526-22[White] WhiteUL0.1-0.33.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,178.59

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 103.25.217.526-22TransparencyUL0.1-0.33.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,196.18

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 103.76.620.226-22BlueUL0.1-0.33.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,196.18

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 103.76.620.226-22RedUL0.1-0.33.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,196.18

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 103.76.620.226-22YellowUL0.1-0.33.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,196.18

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 103.76.620.226-22[White] WhiteUL0.1-0.33.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,196.18

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 103.76.620.226-22TransparencyUL0.1-0.33.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,192.39

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 104.36.620.226-22BlueUL0.1-0.33.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,192.39

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 104.36.620.226-22RedUL0.1-0.33.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,192.39

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 3 Day(s) 104.36.620.226-22YellowUL0.1-0.33.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,192.39

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 104.36.620.226-22[White] WhiteUL0.1-0.33.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,192.39

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 104.36.620.226-22TransparencyUL0.1-0.33.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,187.08

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 103.75.720.226-22Blue-0.1-0.33.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,187.08

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 103.75.720.226-22Red-0.1-0.33.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,187.08

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 103.75.720.226-22Yellow-0.1-0.33.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,187.08

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 103.75.720.226-22[White] White-0.1-0.33.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,187.08

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 103.75.720.226-22Transparency-0.1-0.33.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,190.41

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 103.75.720.226-22Blue-0.1-0.33.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,190.41

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 103.75.720.226-22Red-0.1-0.33.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,190.41

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 103.75.720.226-22Yellow-0.1-0.33.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,190.41

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 103.75.720.226-22[White] White-0.1-0.33.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,190.41

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 103.75.720.226-22Transparency-0.1-0.33.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,172.97

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 102.25.217.522-20BlueUL0.3-0.53.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,172.97

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 102.25.217.522-20RedUL0.3-0.53.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,172.97

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 102.25.217.522-20YellowUL0.3-0.53.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,172.97

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 102.25.217.522-20[White] WhiteUL0.3-0.53.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,172.97

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 102.25.217.522-20TransparencyUL0.3-0.53.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,170.24

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 103.25.217.522-20BlueUL0.3-0.53.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,170.24

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 103.25.217.522-20RedUL0.3-0.53.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,170.24

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 3 Day(s) 103.25.217.522-20YellowUL0.3-0.53.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,170.24

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 103.25.217.522-20[White] WhiteUL0.3-0.53.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,170.24

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 103.25.217.522-20TransparencyUL0.3-0.53.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,184.04

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 103.76.62022-20BlueUL0.3-0.53.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,184.04

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 103.76.62022-20RedUL0.3-0.53.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,184.04

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 103.76.62022-20YellowUL0.3-0.53.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,184.04

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 103.76.62022-20[White] WhiteUL0.3-0.53.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,184.04

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 103.76.62022-20TransparencyUL0.3-0.53.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,179.35

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 104.36.62022-20BlueUL0.3-0.53.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,179.35

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 104.36.62022-20RedUL0.3-0.53.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,179.35

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 104.36.62022-20YellowUL0.3-0.53.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,179.35

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 104.36.62022-20[White] WhiteUL0.3-0.53.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,179.35

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 104.36.62022-20TransparencyUL0.3-0.53.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,180.41

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 105.382022-20BlueUL0.3-0.53.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,180.41

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 105.382022-20RedUL0.3-0.53.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,180.41

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 105.382022-20YellowUL0.3-0.53.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,180.41

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 105.382022-20[White] WhiteUL0.3-0.53.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,180.41

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 105.382022-20TransparencyUL0.3-0.53.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,175.86

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 103.75.72022-20Blue-0.3-0.53.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,175.86

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 103.75.72022-20Red-0.3-0.53.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,175.86

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 103.75.72022-20Yellow-0.3-0.53.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,175.86

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 103.75.72022-20[White] White-0.3-0.53.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,175.86

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 103.75.72022-20Transparency-0.3-0.53.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,179.19

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 103.75.72022-20Blue-0.3-0.53.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,179.19

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 103.75.72022-20Red-0.3-0.53.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,179.19

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 103.75.72022-20Yellow-0.3-0.53.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,179.19

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 103.75.72022-20[White] White-0.3-0.53.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 2,179.19

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

Available 9 Day(s) 103.75.72022-20Transparency-0.3-0.53.2DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 1,263.48

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

3 Day(s) 103.2618.720-16BlueUL / CSA0.5-1.654.1DS-Hi3,DS-Hi34,DS-Hi34S,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 990.97

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

3 Day(s) 103.2618.720-16RedUL / CSA0.5-1.654.1DS-Hi3,DS-Hi34,DS-Hi34S,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 987.41

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

9 Day(s) 103.2618.720-16YellowUL / CSA0.5-1.654.1DS-Hi3,DS-Hi34,DS-Hi34S,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 993.67

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

3 Day(s) 103.2618.720-16BlackUL / CSA0.5-1.654.1DS-Hi3,DS-Hi34,DS-Hi34S,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 987.41

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

3 Day(s) -3.2618.720-16[White] WhiteUL / CSA0.5-1.654.1DS-Hi3,DS-Hi34,DS-Hi34S,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 987.41

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

9 Day(s) 103.2618.720-16TransparencyUL / CSA0.5-1.654.1DS-Hi3,DS-Hi34,DS-Hi34S,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 993.67

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

3 Day(s) 103.2618.720-16GreenUL / CSA0.5-1.654.1DS-Hi3,DS-Hi34,DS-Hi34S,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 1,007.23

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

3 Day(s) 103.7618.720-16BlueUL / CSA0.5-1.654.1DS-Hi3,DS-Hi34,DS-Hi34S,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 1,263.48

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

3 Day(s) 103.7618.720-16RedUL / CSA0.5-1.654.1DS-Hi3,DS-Hi34,DS-Hi34S,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 992.54

฿ 549.77

CRIMPING TERMINAL 1 Piece(s) Same day -3.7618.720-16YellowUL / CSA0.5-1.654.1DS-Hi3,DS-Hi34,DS-Hi34S,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 985.24

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

3 Day(s) 103.7618.720-16BlackUL / CSA0.5-1.654.1DS-Hi3,DS-Hi34,DS-Hi34S,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 985.24

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

9 Day(s) 103.7618.720-16[White] WhiteUL / CSA0.5-1.654.1DS-Hi3,DS-Hi34,DS-Hi34S,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 985.24

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

3 Day(s) -3.7618.720-16TransparencyUL / CSA0.5-1.654.1DS-Hi3,DS-Hi34,DS-Hi34S,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 985.24

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

3 Day(s) -3.7618.720-16GreenUL / CSA0.5-1.654.1DS-Hi3,DS-Hi34,DS-Hi34S,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

฿ 1,000.49

CRIMPING TERMINAL 1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

3 Day(s) 104.3720.720-16RedUL / CSA0.5-1.654.1DS-Hi3,DS-Hi34,DS-Hi34S,DH-1B,DS-A5,PALM-032A

Loading...

Basic Information

Type Crimp Terminal With Insulation Shape Y-type. Insulation material Vinyl