1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

    Sales
  • Viewed
    Products
  • My
    Components
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart Item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

Sunlight SX LF - Cable for Wiring of Electronic Devices (Part Number)

Sunlight SX LF - Cable for Wiring of Electronic Devices
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • From :
    ฿ 107.62/Unit
  • Qty :
  • Days to Ship :
    ---
  • Total Price :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Compliant with UL VW-1, cUL FT1 (1P is compliant with FT2).
· Heat-resistant vinyl is used in the insulator.
· Use of a flexible vinyl sheath material that is oil and heat resistant.
· Sheath material is non-migratory on ABS and PS resin.
· Excellent chemical resistance, water resistance, wear resistance and noise resistance.
· Cable compatible with RS232C.
· With drain wire.

 
Part Number
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X1P-91
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X1P-92
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X1P-93
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X1P-94
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X1P-95
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X1P-96
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X1P-97
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X1P-98
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X1P-99
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X1P-100
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-1
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-2
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-3
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-4
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-5
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-6
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-7
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-8
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-9
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-10
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-11
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-12
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-13
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-14
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-15
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-16
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-17
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-18
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-19
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-20
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-21
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-22
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-23
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-24
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-25
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-26
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-27
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-28
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-29
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-30
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-31
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-32
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-33
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-34
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-35
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-36
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-37
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-38
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-39
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-40
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-41
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-42
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-43
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-44
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-45
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-46
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-47
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-48
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-49
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-50
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-51
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-52
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-53
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-54
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-55
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-56
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-57
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-58
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-59
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-60
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-61
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-62
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-63
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-64
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-65
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-66
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-67
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-68
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-69
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-70
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-71
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-72
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-73
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-74
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-75
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-76
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-77
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-78
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-79
サンライトSX(NE) AWG21(0.5SQ)X2P-80
Part NumberPriceNameMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipRoHSOverall Length
(m)
Conductor Cross Section
(mm2)
AWG size
(AWG)
Number Of Cores
(Core)
Logarithm Finished outer diameter
(mm)

฿ 6,294.42

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -910.52121P4.9

฿ 6,361.54

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -920.52121P4.9

฿ 6,428.67

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -930.52121P4.9

฿ 6,495.80

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -940.52121P4.9

฿ 6,562.92

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -950.52121P4.9

฿ 6,630.04

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -960.52121P4.9

฿ 6,697.17

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -970.52121P4.9

฿ 6,764.30

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -980.52121P4.9

฿ 6,831.42

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -990.52121P4.9

฿ 6,898.55

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -1000.52121P4.9

฿ 309.52

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -10.52142P7.2

฿ 433.06

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -20.52142P7.2

฿ 556.60

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -30.52142P7.2

฿ 680.14

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -40.52142P7.2

฿ 803.68

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -50.52142P7.2

฿ 938.16

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -60.52142P7.2

฿ 1,062.26

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -70.52142P7.2

฿ 1,186.36

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -80.52142P7.2

฿ 1,310.46

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -90.52142P7.2

฿ 1,421.39

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -100.52142P7.2

฿ 1,544.93

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -110.52142P7.2

฿ 1,668.47

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -120.52142P7.2

฿ 1,792.01

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -130.52142P7.2

฿ 1,915.55

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -140.52142P7.2

฿ 2,039.10

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -150.52142P7.2

฿ 2,162.64

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -160.52142P7.2

฿ 2,286.18

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -170.52142P7.2

฿ 2,409.72

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -180.52142P7.2

฿ 2,533.26

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -190.52142P7.2

฿ 2,656.80

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -200.52142P7.2

฿ 2,780.34

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -210.52142P7.2

฿ 2,903.89

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -220.52142P7.2

฿ 3,027.43

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -230.52142P7.2

฿ 3,150.97

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -240.52142P7.2

฿ 3,274.51

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -250.52142P7.2

฿ 3,398.05

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -260.52142P7.2

฿ 3,521.59

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -270.52142P7.2

฿ 3,645.13

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -280.52142P7.2

฿ 3,768.67

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -290.52142P7.2

฿ 3,892.21

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -300.52142P7.2

฿ 4,015.75

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -310.52142P7.2

฿ 4,139.29

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -320.52142P7.2

฿ 4,262.83

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -330.52142P7.2

฿ 4,386.37

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -340.52142P7.2

฿ 4,509.91

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -350.52142P7.2

฿ 4,633.45

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -360.52142P7.2

฿ 4,756.99

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -370.52142P7.2

฿ 4,880.54

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -380.52142P7.2

฿ 5,004.08

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -390.52142P7.2

฿ 5,127.62

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -400.52142P7.2

฿ 5,251.16

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -410.52142P7.2

฿ 5,374.70

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -420.52142P7.2

฿ 5,498.24

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -430.52142P7.2

฿ 5,621.79

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -440.52142P7.2

฿ 5,745.33

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -450.52142P7.2

฿ 5,868.87

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -460.52142P7.2

฿ 5,992.41

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -470.52142P7.2

฿ 6,115.95

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -480.52142P7.2

฿ 6,239.49

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -490.52142P7.2

฿ 6,363.03

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -500.52142P7.2

฿ 6,486.57

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -510.52142P7.2

฿ 6,610.12

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -520.52142P7.2

฿ 6,733.66

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -530.52142P7.2

฿ 6,857.20

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -540.52142P7.2

฿ 6,980.74

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -550.52142P7.2

฿ 7,104.28

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -560.52142P7.2

฿ 7,227.82

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -570.52142P7.2

฿ 7,351.36

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -580.52142P7.2

฿ 7,474.90

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -590.52142P7.2

฿ 7,598.44

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -600.52142P7.2

฿ 7,721.98

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -610.52142P7.2

฿ 7,845.52

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -620.52142P7.2

฿ 7,969.06

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -630.52142P7.2

฿ 8,092.60

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -640.52142P7.2

฿ 8,216.14

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -650.52142P7.2

฿ 8,339.68

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -660.52142P7.2

฿ 8,463.23

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -670.52142P7.2

฿ 8,586.77

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -680.52142P7.2

฿ 8,710.31

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -690.52142P7.2

฿ 8,833.85

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -700.52142P7.2

฿ 8,957.39

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -710.52142P7.2

฿ 9,080.93

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -720.52142P7.2

฿ 9,204.48

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -730.52142P7.2

฿ 9,328.02

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -740.52142P7.2

฿ 9,451.56

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -750.52142P7.2

฿ 9,575.10

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -760.52142P7.2

฿ 9,698.64

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -770.52142P7.2

฿ 9,822.18

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -780.52142P7.2

฿ 9,945.72

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -790.52142P7.2

฿ 10,069.26

CABLE 1 Piece(s) 3 Day(s) -800.52142P7.2

Loading...

Basic Information

Rated Voltage For Low Current Circuits Shield Available Properties Oil Resistance / Heat-Resistance
Representative Standard UL / CSA(c-UL) Sheath (outer coating) color Black Grounding Wire NA
Sheath (outer coating) material PVC Insulation body materials PVC