Rack and Pinion System, L Series

Caution
Product Description
The Rack and Pinion System L-Series enables compact, high-power linear transport.
The absolute system with hybrid control system AlphaStep AZ Series allows easy origin setting and origin return.
外形図
LM2 Bタイプ

色部分は可動部です。
※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
製品仕様
高可搬質量タイプ
| 取付角寸法 | 60mm | 80mm | ||
|---|---|---|---|---|
| アクチュエータ品名 | 標準 | LM2□90AZAC-■ | LM4□40AZAC-■ | |
| 電磁ブレーキ付 | LM2□90AZMC-■ | LM4□40AZMC-■ | ||
| ドライバ品名 | 位置決め機能内蔵 | AZD-AD(単相100-120V)、AZD-CD(単相/三相200-240V) | ||
| RS-485通信付きパルス列入力 | AZD-AX(単相100-120V)、AZD-CX(単相/三相200-240V) | |||
| パルス列入力 | AZD-A(単相100-120V)、AZD-C(単相/三相200-240V) | |||
| 搭載モーター(AZシリーズ) | AZM66 | |||
| 最高速度 mm/s | 90 | 40 | ||
| 可搬質量 Kg | 30 | 100(20mm/s) 70(40mm/s) | ||
| 最大加速度 m/s2 | 0.187 | 0.074 | ||
| 推力*1 N | 306 | 1008(20mm/s) 705(40mm/s) | ||
| 押し当て力 N | 306 | 1008 | ||
| 保持カ | 通電時 N | 306 | 1008 | |
| 電磁ブレーキ付 N | 306 | 1008 | ||
| 最小移動量 mm | 0.001 | |||
| ローター慣性モーメント J:Kg・m2 | 370×10-7 (530×10-7)*2 | |||
| ストローク mm | 100、200、300、400、500、600、700、800 | 100、200、300、400、500、600、700、800、900、1000 | ||
| 電源入力 | 電圧・周波数 | 単相100-120V、単相/三相200-240V -15~+6% 50/60Hz | ||
| 入力電流 A | 単相100-120V | 3.8 | ||
| 単相200-240V | 2.3 | |||
| 三相200-240V | 1.4 | |||
| 制御電源 | DC24V±5%*3 0.25A(0.5A)*2 | |||
- 品名中の□には、ラックの移動方向を表すF(取付脚面に対して垂直)またはB (取付脚面に対して平行)が入ります。品名中の■には、ストロークを表す数字が入ります。
- ラックを上下方向に動かす場合、駆動できる負荷質量は、可搬質量からラック質量を引いた値になります。ラック質量については、外形図をご覧ください。
*1 負荷推力に負荷の加速推力を加えた値が、推力の値を超えないようにしてください。
*2 ( )内は、電磁ブレーキ付を接続したときの値です。
*3 電磁ブレーキ付は、ケーブルを使用して20m延長した場合、DC24V±4%の仕様になります。
高速タイプ
| 取付角寸法 | 60mm | 80mm | ||
|---|---|---|---|---|
| アクチュエータ品名 | 標準 | LM2□500AZAC-■ | LM4□500AZAC-■ | |
| 電磁ブレーキ付 | LM2□500AZMC-■ | LM4□500AZMC-■ | ||
| ドライバ品名 | 位置決め機能内蔵 | AZD-AD(単相100-120V)、AZD-CD(単相/三相200-240V) | ||
| RS-485通信付きパルス列入力 | AZD-AX(単相100-120V)、AZD-CX(単相/三相200-240V) | |||
| パルス列入力 | AZD-A(単相100-120V)、AZD-C(単相/三相200-240V) | |||
| 搭載モーター(AZシリーズ) | AZM66 | |||
| 最高速度 mm/s | 500 | |||
| 可搬質量 Kg | 10(250mm/s) 7(500mm/s) | 20(250mm/s) 7(500mm/s) | ||
| 最大加速度 m/s2 | 1 | |||
| 推力*1 N | 110(250mm/s) 77(500mm/s) | 220(250mm/s) 77(500mm/s) | ||
| 押し当て力 N | 110 | 220 | ||
| 保持カ | 通電時 N | 110 | 220 | |
| 電磁ブレーキ付 N | 110 | 220 | ||
| 最小移動量 mm | 0.01 | |||
| ローター慣性モーメント J:Kg・m2 | 370×10-7 (530×10-7)*2 | |||
| ストローク mm | 100、200、300、400、500、600、700、800 | 100、200、300、400、500、600、700、800、900、1000 | ||
| 電源入力 | 電圧・周波数 | 単相100-120V、単相/三相200-240V -15~+6% 50/60Hz | ||
| 入力電流 A | 単相100-120V | 3.8 | ||
| 単相200-240V | 2.3 | |||
| 三相200-240V | 1.4 | |||
| 制御電源 | DC24V±5%*3 0.25A(0.5A)*2 | |||
- 品名中の□には、ラックの移動方向を表すF(取付脚面に対して垂直)またはB (取付脚面に対して平行)が入ります。品名中の■には、ストロークを表す数字が入ります。
- ラックを上下方向に動かす場合、駆動できる負荷質量は、可搬質量からラック質量を引いた値になります。ラック質量については、外形図をご覧ください。
*1 負荷推力に負荷の加速推力を加えた値が、推力の値を超えないようにしてください。
*2 ( )内は、電磁ブレーキ付を接続したときの値です。
*3 電磁ブレーキ付は、ケーブルを使用して20m延長した場合、DC24V±4%の仕様になります。
規格表
LM2 Bタイプ
取付角寸法60mm 高速タイプ

取付角寸法60mm 高速タイプ 電磁ブレーキ付

※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
色部分は可動部です。