1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
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
Electric Cylinder, EAC Series (Part Number)

ORI ELECTRICAL ACTUATOR

Electric Cylinder, EAC Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

  • Sale
Filter By :
Part Number :
  • From :
    ฿ 13,788.33/Unit
  • Qty :
  • Days to Ship :
    ---
  • Total Price :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

An electric cylinder equipped with the highly efficient and energy saving AlphaStep AZ Series / AR Series in the motor section.
In addition to the straight type actuator, we have prepared a reversed motor type that shortens the overall length and contributes to space saving.
[Features]
・ Compact, high thrust, compatible with a wide range of applications
・ Performance independent of operating conditions
・ Easy to replace the belt (Reversed motor type)

外形図

電動シリンダ部/EAC2 ストレートタイプ

電動シリンダ EACシリーズ 電動シリンダ部/EAC2 ストレートタイプ外形図

*1 モーターリード線の引き出し方向は、90°ごとの4方向に変更が可能です。
*2 押し当て原点復帰時は、ロッドがメカ限界位置まで移動します。反モーター側の押し当て原点復帰はできません。

  • 電動シリンダ EACシリーズ 色-1色部分は、可動部です。
  • 電動シリンダ EACシリーズ 色-2色部分は、取付プレート(オプション)です。

※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

製品仕様

EAC2:取付角寸法28mm×28mm DC24V入力 ストレートタイプ

電動シリンダ部仕様

リードmm63
電磁ブレーキ(無励磁作動型)なし
駆動方式ボールねじ
繰り返し位置決め精度mm±0.02
最小移動量mm0.01
許容モーメント動的許容モーメントN・m電動シリンダのロッドにラジアル荷重、負荷モーメントをかけないでください。
簡易的な回り止め機構はついていますが、必ずガイドを設けてください。
静的許容モーメント
可搬質量水平kg~7.5~15
垂直~2.5~5
推力N~25~50
押し当て力N4080
保持力N2550
最高速度mm/s300150
  • 非通電時には保持力が失われるため、垂直方向での積載物および外力が保持できません。垂直方向の駆動にご使用の場合は、外部に装置の保護を施してください。
  • 周囲温度やモーターケーブルの長さにより最高速度が低下する場合があります。

※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

規格表

電動シリンダ部/EAC2 ストレートタイプ

電動シリンダ EACシリーズ 電動シリンダ部/EAC2 ストレートタイプ規格表

※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

Part Number
EAC4RW-D15-ARACD-2
Part NumberPriceNameMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipStroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Guide Lead
(mm)
Input Power Supply Electromagnetic Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Cable Positioning Repeatability
(µm)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Mounting Angle Size
(mm)
Motor Mounting Direction Driver Type Shaft guide cover On-Board Motor Motor Part Shape Product Type

฿ 48,093.33

ORI ELECTRICAL ACTUATOR 1 Piece(s) 83 Day(s) 15010.1~20.015--Presence-AC Single-Phase 200-240VNo0~10070Standard 2m-60042×114Reversed motorPositioning function built-in typeWithoutAR SeriesSingle axis shaftActuator + driver set product

Loading...

  1. 1
 

Basic Information

Main Body, Peripheral Components Caster Type Slider Drive Method Rolled Ball Screw
Position Detection Absolute I/O Module No Noise Filter No
Operating Environment Standard

Please check the type/dimensions/specifications of the part EAC4RW-D15-ARACD-2 in the Electric Cylinder, EAC Series series.

Products with similar specification

Part Number
EAC2-E05-ARAKD-3
EAC2-E05-ARMK-3
EAC2-E05-ARMKD-3
EAC4RW-D15-ARACD-3-G
EAC4RW-D15-ARAK-3-G
EAC4RW-D15-ARAKD-3-G
Part NumberPriceMinimum Order QtyVolume DiscountDays to ShipStroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Guide Lead
(mm)
Input Power Supply Electromagnetic Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Cable Positioning Repeatability
(µm)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Mounting Angle Size
(mm)
Motor Mounting Direction Driver Type Shaft guide cover On-Board Motor Motor Part Shape Product Type

฿ 31,903.33

1 Piece(s) 83 Day(s) 505.1~10.07.52.1~5.02.5No-DC24V/DC48VNo0~10025Standard 3m-30028×28StraightPositioning function built-in typeWithoutAR SeriesSingle axis shaftActuator + driver set product

฿ 34,135.00

1 Piece(s) 83 Day(s) 505.1~10.07.52.1~5.02.5No-DC24V/DC48VPresence0~10025Standard 3m-30028×28StraightPulse Train Input TypeWithoutAR SeriesWith electromagnetic brakeActuator + driver set product

฿ 36,466.67

1 Piece(s) 83 Day(s) 505.1~10.07.52.1~5.02.5No-DC24V/DC48VPresence0~10025Standard 3m-30028×28StraightPositioning function built-in typeWithoutAR SeriesWith electromagnetic brakeActuator + driver set product

฿ 49,106.67

1 Piece(s) 83 Day(s) 15010.1~20.015--Presence-AC Single-Phase 200-240VNo0~10070Standard 3m-60042×114Reversed motorPositioning function built-in typeWithAR SeriesSingle axis shaftActuator + driver set product

฿ 40,679.97

1 Piece(s) 38 Day(s) 15010.1~20.015--Presence-DC24V/DC48VNo0~10070Standard 3m-60042×114Reversed motorPulse Train Input TypeWithAR SeriesSingle axis shaftActuator + driver set product

฿ 42,043.33

1 Piece(s) 83 Day(s) 15010.1~20.015--Presence-DC24V/DC48VNo0~10070Standard 3m-60042×114Reversed motorPositioning function built-in typeWithAR SeriesSingle axis shaftActuator + driver set product