Temperature Controller (Digital Controller) [E5ED/E5ED-B]

Brand :
OMRON

Caution

    Product Description

    Optimizes control by detecting status changes, easily satisfy both productivity and quality. Lineup with newly added Push-in Plus terminal block type.
    [Features]
    · Automatic optimization of control according to the changes in system (Adaptive control).
    · Equipped with function specialized for packaging machine (temperature sensors for packaging machine and filter automatic adjustment function).
    · Equipped with function specialized for water-cooled extruders (water-cooling output adjustment).
    · Indication data (power ON time, ambient temperature and output ON/OFF count).
    · Basic performance is the same as the E5□C standard models.
    · Draw-out structure for easy maintenance (screw terminal blocks only).

    外形図

    E5ED

    温度調節器(デジタル調節計) 【E5ED/E5ED-B】 E5ED外形図

    E5ED-B

    温度調節器(デジタル調節計) 【E5ED/E5ED-B】 E5ED-B外形図

    製品仕様

    各部の名称

    E5ED/E5ED-Bタイプ

    温度調節器(デジタル調節計) 【E5ED/E5ED-B】 E5ED/E5ED-Bタイプ各部の名称図

    定格/性能

    定格

    電源電圧電源電圧Aタイプ:AC100~240V 50/60Hz
    電源電圧Dタイプ:AC24V 50/60Hz /DC24V
    許容電圧変動範囲電源電圧の85~110%
    消費電力オプション-000タイプ:6.6VA以下(AC100~240V)、4.1VA以下(AC24V)/2.3W以下(DC24V)
    上記以外:8.3VA以下(AC100~240V)、5.5VA以下(AC24V)/3.2W以下(DC24V)
    センサ入力  温度入力
    熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLII
    白金測温抵抗体:Pt100、JPt100
    非接触温度センサ(形ES1B):10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃
    アナログ入力
    電流入力:4~20mA、0~20mA
    電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
    入力インピーダンス電流入力150Ω以下、電圧入力1MΩ以上
    (形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)
    制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)
    制御出力リレー出力1a AC250V 5A(抵抗負荷) 電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)
    電圧出力
    (SSR駆動用)
    出力電圧 DC12V±20%(PNP) 最大負荷電流40mA、短絡保護回路付き
    (制御出力2がある機種は最大負荷電流21mA)
    リニア電流
    出力
    DC4~20mA/DC0~20mA 負荷:500Ω以下 分解能:約10,000
    補助出力点数4点
    出力仕様リレー出力 1a AC250V 2A(抵抗負荷)
    電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)
    イベント
    入力
    点数2点または4点(機種による)
    外部接点
    入力仕様
    有接点入力時:ON:1kΩ以下 OFF:100kΩ以上
    無接点入力時:ON:残留電圧1.5V以下 OFF:漏れ電流0.1mA以下
    流出電流:約7mA(1接点あたり)
    伝送出力点数1点(機種による):伝送出力ありタイプ
    出力仕様電流出力:DC4~20mA 負荷:500Ω 分解能:約10,000
    リニア電圧出力:DC1~5V 負荷:1kΩ以上 分解能:約10,000
    設定方式前面キーによるデジタル設定
    指示方式11セグメントデジタル表示、単発光表示、バー表示
    文字高さ PV:18.0mm、SV:11.0mm、MV:7.8mm
    3段表示。内容:PV/SV/MV、PV/SV/マルチSPまたは残りソーク時間など
    桁数:PV、SV、MVとも4桁
    マルチSP機能最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、イベント入力、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能
    バンク切替機能なし
    その他の機能適応制御、自動フィルタ調整機能、水冷出力調整機能、予兆データ(通電時間モニタ、周囲温度モニタ、制御出力ON/OFF回数モニタ)、
    パラメータマスク機能、電源投入時の動作指定機能、マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、
    ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、ロバストチューニング、PV入力補正、
    ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、
    入力移動平均、表示輝度設定
    使用周囲温度-10~+55℃(ただし、結露または氷結しないこと)/
    3年保証時:標準単体取り付けにて-10~+50℃(ただし、結露または氷結しないこと)
    使用周囲湿度相対湿度25~85%
    保管温度-25~+65℃(ただし、結露または氷結しないこと)
    高度2,000m以下
    推奨ヒューズT2A、AC250V タイムラグ低遮断容量
    設置環境過電圧カテゴリII、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)

    性能

    指示精度
    (周囲温度23℃)
    熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下 *1
    白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下
    アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下
    CT入力:±5%FS±1ディジット以下
    伝送出力精度±0.3%FS以下
    温度の影響 *2熱電対入力(R、S、B、C/W、PLII):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
    その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下*3
    白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
    アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下
    CT入力:±5%FS±1ディジット以下
    電圧の影響 *2
    電磁妨害の影響
    (EN 61326-1による)
    入力サンプリング周期50ms
    調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
    アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)
    比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
    アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
    積分時間( I )0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) *4
    微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) *4
    冷却用比例帯( P )温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
    アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
    冷却用積分時間( I )0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) *4
    冷却用微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) *4
    適応制御
    専用
    目標値応答用
    比例帯(P)
    温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
    目標値応答用
    積分時間(I)
    0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) *4
    目標値応答用
    微分時間(D)
    0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) *4
    外乱用
    比例帯(P)
    温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
    外乱用
    積分時間(I)
    0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) *4
    外乱用
    微分時間(D)
    0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) *4
    制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)
    マニュアルリセット値0.0~100.0%(0.1%単位)
    警報設定範囲-1999~9999(小数点位置は入力種別による)
    信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)
    絶縁抵抗20MΩ以上(DC500V印加)
    耐電圧AC3,000V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
    振動誤動作10~55Hz 20m/s2 3軸方向 10min
    耐久10~55Hz 20m/s2 3軸方向 2h
    衝撃誤動作100m/s2 3軸方向 各3回
    耐久300m/s2 3軸方向 各3回
    質量本体:約210g 取り付けアダプタ:約4g×2個
    保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00
    メモリ保護不揮発性メモリ(書込回数:100万回)
    設定ツール形E5ED:CX-Thermo Ver.4.66以上
    形E5ED-B:CX-Thermo Ver.4.67以上
    設定ツール用ポート形E5ED/E5ED-Bの上面:
    USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続 *5
    形E5ED/E5ED-Bの前面:
    USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2+変換ケーブル 形E58-CIFQ2-Eを使用して、パソコン側USBポートと接続 *5
    規格認証規格cULus:UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、韓国無線規則(電波法:KCマーク)
    適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM規格
    EMC指令EMI:EN 61326-1 *6
    放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA
    雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA
    EMS:EN 61326-1 *6
    静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2
    電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3
    バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4
    伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6
    サージイミュニティ:EN 61000-4-5
    電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11

    *1. K(-200~1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。
         Bの400~800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下。C/Wは(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。
         PLIIは(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。
    *2. 条件:周囲温度:-10℃~23℃~55℃ 電圧範囲:定格電圧の-15~+10%
    *3. Kセンサの-100℃以下は±10℃以内。
    *4. 単位は「積分/微分時間単位」の設定によります。
    *5. 外部シリアル通信(RS-485)とUSB-シリアル変換ケーブル通信を同時使用可能。
    *6. 工業用電磁環境(EN/IEC 61326-1 第2表)

    Viewed Products
    Recently Viewed Products
    My Components
    My Components
    0
    Cart
    Cart
    Economy Series
    MRO Product

    Chat with MISUMI

    Chat service is available for any inquiry to MISUMI

    Service hours

    9:00 - 18:00 (Mon-Sat)

    For out of service hours, you can leave a message to us.
    We will reply to your inquiries on the next business day.
    (except Sundays and public holidays).

    Noted for use

    Chat service is for Corporate customers and limited for Thai language.

    Request for Quotation and Place Order is not available on Chat.

    Start chat