1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

    Sales
  • Viewed
    Products
  • My
    Components
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart Item(s)
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

Air Nozzle, TAIFUJet Series (Blower Specification/Flat)

IKE AIR NOZZLE

Air Nozzle, TAIFUJet Series (Blower Specification/Flat)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • From :
    ฿ 6,880.21/Unit
  • Qty :
  • Days to Ship :
    ---
  • Total Price :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)Caution

  • สินค้าบางรายการจะสิ้นสุดการจำหน่าย ณ ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นการหยุดจำหน่ายในระบบของมิซูมิเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ผลิตยังคงผลิตสินค้าดังกล่าวนี้อยู่
    สินค้าดังกล่าวไม่มีแผนที่จะนำกลับมาจำหน่ายใหม่อีกครั้งและไม่มีสินค้าทดแทน สำหรับรายละเอียดกรุณาตรวจสอบจากหน้าจอขณะทำใบเสนอราคาและตอนสั่งซื้ออีกครั้ง


Product Description

[Features]
· A uniform jet air nozzle with a jet width of 42 mm.
· TAIFUJet uses a blower whose energy cost is about 1/3rd that of compressor air.
· Unique design that combines air amplification, quietness, uniformity, etc.
· See the manufacturer's catalog for details on reference images.

 
Part Number
1/2MTF-BF42-8-030ABS
Part NumberPriceNameMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipRoHS

฿ 6,880.21

IKE AIR NOZZLE 1 Piece(s) 3 Day(s) 10

Loading...

  1. 1

Basic Information

Spray Pattern Straight Air Source Blower Material ABS Resin
Mounting Angle Flat Blow Type Amplification type Type Air Nozzle
Applicable Fluid Air, compressed air Operating Pressure Range(MPa) ::0.1 Nominal Mounting Screw R1/2
Pore diameter (Orifice diameter)(mm) 3.0 Heat Resistant Temperature(℃) 80

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1/2MTF-BF42-8-030ABS in the Air Nozzle, TAIFUJet Series (Blower Specification/Flat) series.