1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

    Sales
  • Viewed
    Products
  • My
    Components
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart Item(s)
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

3D Bracket Combination L Type with Screws

3D Bracket Combination L Type with Screws
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • From :
    ฿ 1,914.70/Unit
  • Qty :
  • Days to Ship :
    ---
  • Total Price :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)Caution

  • สินค้าบางรายการจะสิ้นสุดการจำหน่าย ณ ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นการหยุดจำหน่ายในระบบของมิซูมิเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ผลิตยังคงผลิตสินค้าดังกล่าวนี้อยู่
    สินค้าดังกล่าวไม่มีแผนที่จะนำกลับมาจำหน่ายใหม่อีกครั้งและไม่มีสินค้าทดแทน สำหรับรายละเอียดกรุณาตรวจสอบจากหน้าจอขณะทำใบเสนอราคาและตอนสั่งซื้ออีกครั้ง


Product Description

[Features]
· The joint base is compatible with aluminum extrusions, etc.
· The joint ball increases the period of effectiveness of screws.
· Use the provided nuts for mounting the components, etc.

 
Part Number
BC09-007860-B
BC09-007860-W
BC13-007860-B
BC13-007860-W
BC19-007860-B
BC19-007860-W
Part NumberPriceNameMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipLoad Capacity
(N)
Length
(mm)
A
(mm)
Pitch P
(mm)
Size (Installation Hole Diameter) B
(mm)
Load Capacity
(N)
Color

฿ 1,914.70

MYP KAHENKINOU 1 Piece(s) 12 Day(s) 4851.512992348Black

฿ 1,914.70

MYP KAHENKINOU 1 Piece(s) 3 Day(s) 4851.512992348White

฿ 2,028.68

MYP KAHENKINOU 1 Piece(s) 12 Day(s) 9458.51212132394Black

฿ 2,028.68

MYP KAHENKINOU 1 Piece(s) 3 Day(s) 9458.51212132394White

฿ 2,256.63

MYP KAHENKINOU 1 Piece(s) 12 Day(s) 1677315161927167Black

฿ 2,256.63

MYP KAHENKINOU 1 Piece(s) 12 Day(s) 1677315161927167White

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Set Shape L Type Height(mm) 11
Material A2017